Seznam produktů Konektory ventilu

Filtry

Počet výsledků: 42

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Zde zvolíte druh ochranného zapojení, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Zde zvolíte provedení konektoru ventilu., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A - 1452123

Konektor ventilu, 3pólový, provedení A, bez ochranného obvodu, šroubová svorka, kabelové šroubení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Zástrčka ventilu, 4-pólový, Konektor ventilu AD (tlakový spínač), Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, Vnější průměr kabelu 6 mm ... 8 mm

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - 1452149

konektor ventilu, 3pólový, konstrukce A, 1 LED, s ochranným zapojením, šroubová svorka, kabelové šroubové spojení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V - 1452152

konektor ventilu, 3pólový, konstrukce A, 1 LED, s ochranným zapojením, šroubová svorka, kabelové šroubové spojení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

konektor ventilu, 3pólový, konstrukce A, 1 LED, s ochranným zapojením, šroubová svorka, kabelové šroubové spojení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Zástrčka ventilu, 3-pólový, Konektor ventilu A, s 1 LED, zapojeno s Varistor a usměrňovač, Šroubové připojení, kabelové šroubení M16, Vnější průměr kabelu 6 mm ... 8 mm, Provedení: 24 V AC

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V - 1452181

Konektor ventilu, 3pólový, provedení A, 1 LED, s ochranným zapojením: varistor a usměrňovač, šroubová svorka, kabelové šroubení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Konektor ventilu, 3pólový, provedení A, 1 LED, s ochranným zapojením: varistor a usměrňovač, šroubová svorka, kabelové šroubení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - 1452204

Konektor ventilu, 3pólový, provedení B, 1 LED, s ochranným zapojením, šroubová svorka, kabelové šroubení M16

Zástrčka ventilu - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

Konektor ventilu, 3pólový, provedení B, 1 LED, s ochranným zapojením, šroubová svorka, kabelové šroubení M16

42 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť