Seznam produktů Proudové smyčky a analogové signály

Filtry

Počet výsledků: 137

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DOUBLE_CONDUCTORS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SINGLE_WIRE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-3-1X2-24DC-PT - 2907325

Přepěťová ochrana pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4)...20 mA, způsobilé pro HART.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906790

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA. Nepřímé uzemnění přes plynový svodič přepětí.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I - 2906750

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojovačem pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4) ... 20 mA, způsobilý pro HART.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-12DC-PT-I - 2908193

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I - 2906815

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčkou 0(4) ... 20 mA, způsobilý pro HART.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-48DC-PT-I - 2908195

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I - 2908198

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod. Nepřímé uzemnění přes plynový svodič přepětí.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6P-1X2-F-48DC-PT-I - 2908200

Přepěťová ochrana sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod. Nepřímé uzemnění přes plynový svodič přepětí.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6-1X2-F-M-24DC-PT-I - 2906772

Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4)...20 mA. Nepřímé uzemnění přes plynový svodič přepětí.

novinka

Přístroj přepěťové ochrany - TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I - 2906726

Přepěťová ochrana s integrovaným ukazatelem stavu a nožovým rozpojením pro jeden 2vodičový plovoucí signální obvod, např. proudovou smyčku 0(4)...20 mA.

137 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť