Seznam produktů Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

Filtry

Počet výsledků: 33

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norma nebo určení), podle kterého je produkt schválen nebo konstruován, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-1AC32A-DELTA1 - 1007349

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 5 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Délka vedení dle specifikace zákazníka, koncovky vodiče, dodatečné značení vedení zajišťovacích aktuátorů

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,45M-ABL - 1627747

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,45 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T - 1628399

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, S měřením teploty díky senzorům Pt 1000

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3S-SET-CIRCONTROL - 1627525

Sada sestávající z nabíjecí zásuvky infrastruktury a ochranného krytu, k nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Jednotlivé vodiče, Délka: 1,5 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze zezadu, Sada s ochranný kryt

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-SET/CIRCONTROL - 1622182

Sada sestávající z nabíjecí zásuvky infrastruktury a ochranného krytu, k nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 1,5 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze zezadu, Sada s ochranný kryt

novinka

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627985

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

novinka

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 - 1627986

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 24 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

novinka

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627987

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 24 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

novinka

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany, Optimalizované zásuvné a tažné síly

Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E12 - 1627633

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: možné pouze z přední strany

33 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť