Seznam produktů Vícepatrové svornice

Filtry

Počet výsledků: 33

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3L - 3036042

Vícepatrová svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3L BU - 3038710

Vícepatrová svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3PV - 3036068

Vícepatrová svornice, s propojením potenciálu, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3PV BU - 1025465

Vícepatrová svornice, s propojením potenciálu, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - ST 2,5-L/L/N - 3038312

Průchozí svornice, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3L-DIO/M-O - 3036043

Vícepatrová svornice, s diody 1N4007, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M - 3035580

Vícepatrová svornice, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 6, průřez:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Dvoupatrová svornice pružinová - STTB 1,5 - 3031157

Dvoupatrová svornice pružinová, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Dvoupatrová svornice pružinová - STTB 1,5 BU - 3031160

Dvoupatrová svornice pružinová, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Dvoupatrová svornice pružinová - STTB 1,5-PV - 3031526

Dvoupatrová svornice pružinová, s propojením potenciálu, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, šířka: 4,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

33 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť