Seznam produktů Napájecí svorky

Filtry

Počet výsledků: 25

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

  • Další volby
    Zavřít

    Barva



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

Připojovací svorka - AK 4 - 0404017

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: stříbrný

Připojovací svorka - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: stříbrný

Svorka se snímací odbočkou - AK 16 - 0404033

Svorka se snímací odbočkou, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 76 A, průřez: 1,5 mm² - 16 mm², šířka: 9,8 mm, barva: stříbrná

Svorka se snímací odbočkou - AK 35 - 0404046

Svorka se snímací odbočkou, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 125 A, průřez: 2,5 mm² - 35 mm², šířka: 14,3 mm, barva: stříbrná

Připojovací svorka - AKG 4 BU - 0421016

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: modrá

Připojovací svorka - AKG 4 RD - 3062922

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: červená

Připojovací svorka - AKG 4 GN - 3062935

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: zelená

Připojovací svorka - AKG 4 YE - 3062948

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: žlutá

Připojovací svorka - AKG 4 BK - 0421032

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: černá

Připojovací svorka - AKG 4 BK-EX - 0421058

Připojovací svorka, typ připojení Šroubové připojení, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,5 mm² - 6 mm², šířka: 7 mm, barva: černá

25 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť