Seznam produktů Svornice ochranného vodiče

Filtry

Počet výsledků: 8

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

Svorka s připojením šroubem - RT 3-PE - 3049411

Svornice ochranného vodiče s maticovými svorkami, průřez 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka 12,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Svorka s připojením šroubem - RT 5-PE - 3049424

Svornice ochranného vodiče s maticovými svorkami, průřez: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka 16,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Svorka s připojením šroubem - RTO 3-PE - 3049615

Svornice ochranného vodiče s maticovými svorkami, průřez 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka 12,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Řadová svornice pro ochranný vodič - RTO 3-PE-TC - 3049958

Svornice ochranného vodiče se spojením maticovými svorkami a transparentním krytem proti dotyku, průřez: 0,1 – 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka 12,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Svorka s připojením šroubem - RTO 5-PE - 3049628

Svornice ochranného vodiče s maticovými svorkami, průřez: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka 16,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Řadová svornice pro ochranný vodič - RTO 5-PE-TC - 3049974

Svornice ochranného vodiče se spojením maticovými svorkami a transparentním krytem s ochranou proti dotyku, průřez: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka 16,3 mm, barva: zeleno-žlutá

Řadová svornice pro ochranný vodič - OTTA 2,5-PE - 0790556

Univerzální svornice ochranného vodiče s připojením na svorník, průřez: 0.1 - 2.5 mm², šířka: 9 mm, barva: zeleno-žlutá

Řadová svornice pro ochranný vodič - OTTA 6-PE - 0790527

Univerzální svornice ochranného vodiče s připojením na svorník, průřez: 0.1 - 6 mm², šířka: 11 mm, barva: zeleno-žlutá

8 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť