Seznam produktů Technika připojení AC pro polní kabeláž

Filtry

Počet výsledků: 15

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Konektory - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 12 mm ... 16 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 16 mm ... 21 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 12 mm.

Konektory - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Konektor PRC, černý, 3pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 21 mm.

Konektory - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Konektor PRC, černý, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 12 mm.

Konektory - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Konektor PRC, spojka, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 12 mm ... 16 mm, černý

Konektory - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Konektor PRC, černý, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s
vnějším průměrem 16 mm ... 21 mm.

Konektory - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Konektor PRC, černý, 5pólový, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, se šroubovým uzávěrem pro vedení s vnějším průměrem 8 mm ... 21 mm.

15 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť