Seznam produktů Svornice pro velký proud

Filtry

Počet výsledků: 73

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

  • Další volby
    Zavřít

    Barva



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35 - 3212064

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35 BU - 3212065

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/15

Řadová svornice pro ochranný vodič - PTPOWER 35-PE - 3212066

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35 OG - 3212095

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 2, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 16 mm, barva: oranžová, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L - 3212068

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 6, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 48 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L/N - 3212069

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 8, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 64 mm, barva: šedá/modrá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L/FE - 3212070

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 8, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 64 mm, barva: šedá/černá-žlutá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L/N/FE - 3212071

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 10, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 80 mm, barva: šedá/modrá/černá-žlutá, způsob montáže: NS 35/15

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L-F - 3212072

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 6, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 48 mm, výška: 68,3 mm, barva: šedá, způsob montáže: přímé přišroubování

Svornice pro velký proud - PTPOWER 35-3L/N-F - 3212073

Svornice pro velký proud, typ připojení: Připojení Power Turn, počet přípojek: 8, průřez:2,5 mm² - 35 mm², AWG: 12 - 2, šířka: 64 mm, výška: 68,3 mm, barva: šedá/modrá, způsob montáže: přímé přišroubování

73 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť