Seznam produktů Panelová PC (námořní aplikace)

Filtry

Počet výsledků: 8

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Panelové PC - EL PPC7 1000/M - 2400068

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 17,8 cm (7") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - EL PPC7G 1000/M - 2400282

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 17,8 cm (7") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - EL PPC12 1000/M - 2400069

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 30,7 cm (12,1") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - EL PPC12G 1000/M - 2400283

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 30,7 cm (12,1") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - EL PPC15 1000/M - 2400070

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 38,1 cm (15") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - EL PPC15G 1000/M - 2400284

Panelový počítač bez ventilátoru v krytí IP65 (čelní) pro námořní použití, s grafickým displejem LED/TFT 38,1 cm (15") a možnostmi konfigurace ukládání dat a operačního systému.

Panelové PC - TPM121ZTM-10/800330005 S00074 - 2401304

Panelové PC s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: Visu+ demo-runtime. (systém sběrnice: bez)

Panelové PC - TPM121ZTM-12/800330904 S00072 - 2401306

Panelové PC s 30,7 cm / 12,1"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 barev , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: Movicon™ demo-runtime. (systém sběrnice: bez)

8 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť