Seznam produktů Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

Filtry

Počet výsledků: 171

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

  • Další volby
    Zavřít

    Barva



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

  • Další volby
    Zavřít

    Jmenovitý proud



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

Nožová rozpojovací svornice - UT 2,5-MT - 3046362

Nožová rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 2,5-MT BU - 3046553

Nožová rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 2,5-MT-P/P - 3046375

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 2,5-MT P/P BU - 3046566

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 2,5-MT-P/P TMR - 3046376

Nožová rozpojitelná svornice, s nožovým rozpojovačem otočeným o 180°, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, druh montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - UT 2,5-TG - 3046388

Rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - UT 2,5-TG BU - 3046579

Rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - UT 2,5-TG-P/P - 3046391

Rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - UT 2,5-TG-P/P BU - 3046582

Rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, délka: 57,8 mm, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 4-MT - 3046139

Nožová rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, délka: 57,8 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

171 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť