Spät´ na přehled

V/V Ex-i: jiskrově bezpečné komponenty pro zachycení signálu v oblasti ohrožené výbuchem

Produkty Ex-i Phoenix Contact reprezentují bezpečnou a spolehlivou automatizaci v oblastech ohrožených výbuchem. Intrinsic Safety, zkráceně IS, je technika, která určuje funkci jiskrově bezpečných přístrojů.

Vaše V/V stanice Inline instalujete v zóně 2, senzory a aktory podle potřeby v zóně 0, 1 nebo 2.

Izolační svornice pro izolačně bezpečné moduly V/V

Izolační svornice Inline  

Izolační svornice Ex i

Rozšiřte svoji stávající stanici V/V Inline s izolačně bezpečnými komponenty. S izolačními svornicemi Inline oddělíte izolačně bezpečné moduly od již spojených modulů zbývajících stanic.

Vaše výhody:

  • Robustní a bezpečné oddělení mezi izolačně bezpečnými a jiskrově nezabezpečenými moduly V/V
  • Vyšší flexibilita u rozšiřování stanic V/V Inline
Spät´ na horu

Napájecí zdroj pro jiskrově bezpečné V/V moduly

Jiskrově bezpečný napájecí zdroj  

Napájecí zdroj Ex-i

Předpokladem pro jiskrově bezpečné systémy je bezpečné galvanické oddělení. Pro spolehlivé elektrické napájení vašich zabezpečených V/V modulů nabízí Phoenix Contact speciální svorku Inline: napájecí zdroj Ex-i.

Vaše výhody:

  • Diagnostické LED zobrazují vytížení stanice na stupnici: normální, vysoké a přetížení. Tím redukují chybné funkce a riziko nehody.
  • Napájecí zdroj zajišťuje nezbytný odstup od jiskrově bezpečných k ne jiskrově bezpečným přípojným vedením.
Spät´ na horu

Jiskrově bezpečné V/V moduly pro digitální signály

Digitální V/V modul Ex-i  

V/V moduly Ex-i pro digitální signály

K těmto jiskrově bezpečným V/V modulům Ex-i připojíte senzory a aktory se schválením pro použití v oblasti ohrožené výbuchem, např. senzory NAMUR. Všechny čtyři kanály je možné při jejich osazení volně zvolit a konfigurovat. Například pro plovoucí kontakty, bzučáky, signálové sloupky nebo magnetické ventily.

Rychlé nalezení chyby: diagnostické LED na každém kanálu indikují přerušení vodiče nebo zkrat.

Spät´ na horu

Izolačně bezpečné moduly V/V pro analogové signály

Analogový modul V/V Ex-i  

Moduly V/V Ex-i pro analogové signály

Variabilně použitelné jsou čtyři kanály těchto izolačně bezpečných modulů V/V:

  • Pro rozsahy proudů od 0 do 20 mA.
  • Pro rozsahy proudů od 4 do 20 mA.
  • Pro rozsah vstupního napětí od 0 do 10 V.

Analogové moduly V/V Ex-i podporují všechny tři formáty s maximálním rozlišením 16 bitů.

Rychlé nalezení chyby: Diagnostické diody LED na každém kanálu zobrazují zlomení drátu nebo překročení či podkročení oblasti vstupů a výstupů.

Spät´ na horu

Izolačně bezpečné V/V moduly pro snímání teploty

V/V modul Ex-i pro snímání teploty  

V/V moduly Ex-i pro snímání teplot

Izolačně bezpečné V/V moduly pro snímání teplot nabízí čtyři kanály, které lze konfigurovat nezávisle na sobě. Všechny kanály podporují různé funkce pro snímání teplot:

  • Rezistivní teplotní senzory jako Pt 100 ve 2- nebo 3vodičové technice
  • Různé standardní typy pro termoelektrické články
    (J, K, E, R, S a T)
  • Zachycení signálů od -100 mV do +100 mV
  • Snímání odporu 0...800 Ω nebo 0...5 kΩ.

Rychlé nalezení chyby: diagnostické LED na každém kanálu indikují přerušení vodiče nebo překročení či podkročení oblasti senzorů.

Spät´ na horu

Jiskrově bezpečné komponenty pro zachycení signálu v oblasti ohrožené výbuchem.


Spät´ na přehled
Software
Inline v aplikaci
Další informace o produktech
  • V/V Ex-i: jiskrově bezpečné komponenty pro zachycení signálu v oblasti ohrožené výbuchem

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť