Nabíjecí kabel AC

Nabíjecí kabel AC

Rozmanitost programu

Vyberte si svůj nabíjecí konektor automobilu AC nebo nabíjecí konektor infrastruktury z rozsáhlého produktového programu od společnosti Phoenix Contact

Spät´ na Zásuvné systémy nabíjení

Kategorie

  • Seznam produktů Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Vhodné nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilů a nabíjecím konektorem infrastruktury najdete pro všechny celosvětové standardy v produktovém programu společnosti Phoenix Contact.

Hledat v Nabíjecí kabel AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Podstatnou roli při etablování elektromobility přebírá nabíjení střídavým proudem v soukromé i průmyslové oblasti. Společnost Phoenix Contact má rozsáhlý program nabíjecích kabelů AC s certifikací VDE a UL podle mezinárodních norem stanovujících standardy pro nabíjení.

Vaše výhody

  • Kompletní produktový program s typem 1, typem 2 a GB/T podle SAE J1772, IEC 62196 a GB/T 20234.2 Standard
  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Obecná podélná odolnost proti vniknutí vody do kabelu
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Výroba v souladu s ISO/TS 16949 a kontrola ve vybraných testech automobilových standard LV124, LV214, LV215-2

Nabíjecí kabel AC podle režimu 3

Pro konvenční nabíjení střídavým proudem najdete v našem portfoliu širokou nabídku normovaných zásuvných systémů nabíjení pro celosvětové použití. Nabíjecí kabely AC se podle režimu nabíjení 3 rozdělují na:

  • Nabíjení A: nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem infrastruktury a otevřeným koncem vodiče pro přímé připevnění na elektromobilu
  • Nabíjení B: mobilní nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, např. k přepravě v kufru elektromobilu
  • Nabíjení C: nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a otevřeným koncem vodiče pro polní instalaci na nabíjecí stanice nebo wallboxy

Přehled nabíjecích kabelů AC

Přehled nabíjecích konektorů automobilu AC  

Přehled nabíjecích konektorů automobilu AC

Nová designová řada nabíjecích konektorů automobilu AC od společnosti Phoenix Contact byla vyvinuta podle požadavků automobilového průmyslu. Podobně jako osvědčená první generace (D-Line) sází i nové nabíjecí konektory automobilu AC (C-Line) na robustní a kvalitní materiály a jednotný design konektorů.

Nabíjecí kabel AC typ 1 – nabíjení v Severní Americe a Japonsku

Nabíjecí vedení AC typ 1 pro severoamerický a japonský trh  

Nabíjecí vedení AC typ 1

Nabíjecí kabely AC typ 1 podle SAE J1772 / IEC 62196-2 se používají převážně v USA a Japonsku. Blokování se provádí zajištěním páky s přerušením proudu při aktivaci. Neautorizovanému odebrání nabíjecího konektoru automobilu během procesu nabíjení lze zabránit volitelně dostupnou variantou, kterou lze zajištit třmenovým zámkem.  
Společnost Phoenix Contact navíc nabízí tak zvané „nabíjecí vedení adaptéru“ s nabíjecím konektorem automobilu typ 1 na nabíjecí konektor infrastruktury typ 2. Ty se používají pro připojení nabíjecí zásuvky elektromobilu typ 1 do evropské infrastruktury.

  • 20 A / 250 V AC (metrický, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrický, AWG)

Nabíjecí kabel AC typ 2 – nabíjení v Evropě

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury typ 2 pro evropský trh  

Nabíjecí vedení AC typ 2

Nabíjecí kabely AC typ 2 podle IEC 62196-2 podporují jedno- a třífázové nabíjení v evropském prostoru. Elektromechanické blokování aktuátoru zajišťuje proces nabíjení.
Začátkem roku 2013 stanovila Evropská komise používání zásuvného systému nabíjení CCS typ 2 podle IEC 62196-2 jako jednotný standard pro celou Evropu.

  • 20 A / 250 V AC (metrický)
  • 20 A / 480 V AC (metrický)
  • 32 A / 250 V AC (metrický)
  • 32 A / 480 V AC (metrický)

Nabíjecí kabel AC GB/T – nabíjení v Číně

Nabíjecí kabel podle standardu GB/T pro čínský trh  

Nabíjecí vedení AC GB/T

Čínský standard GB/T 20234.2 popisuje jedno- a třífázové nabíjení v Číně. Speciální pákový systém zajišťuje zaaretování mezi nabíjecí zásuvkou elektromobilu a nabíjecím konektorem automobilu.

  • 20 A / 220 V AC (metrický)
  • 20 A / 440 V AC (metrický)
  • 32 A / 220 V AC (metrický)
  • 32 A / 440 V AC (metrický)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Kombinovaný dobíjecí systém typ 2 pro Evropu

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.


Nabíjecí zásuvný systém s GB/T Standard pro Čínu

Nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť