Výkonové konektory

Výkonové konektory v M12 až M58

Výkonové připojení

Využijte výkonové konektory pro připojení kompaktních přístrojů a elektrických pohonů.

Spät´ na Kulaté konektory

Kategorie

Hledat v Výkonové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše kulaté konektory pro výkonové aplikace pokrývají nejrůznější aplikace – od kompaktního připojení M12 až po konstrukční velikost M58 s vysokými přenosovými výkony do 150 A při 630 V. Profitujte z kompletního programu: od kabelů přes přístroje až po desku plošných spojů.

Vaše výhody

  • Zjednodušená integrace přístrojů s konektory pro různé situace vestavby
  • Napájejte také kompaktní přístroje a pohony výkonovými konektory M12
  • Chybám připojení zabráníte kódovanými výkonovými konektory

Výkonové konektory M12

Výkonové konektory M12  

Výkonové konektory M12

Přístroje jsou stále kompaktnější – potřeba elektrického výkonu stoupá. Naše výrobky řady M12 Power nabízí vhodnou techniku připojení přístroje. 

Tím otevírá konstrukční velikost M12 nové oblasti aplikace pro zásobování elektrických pohonů a ovládání energií.

Kulaté konektory M12 Power jsou zabezpečené proti chybnému připojení:

  • Kódování S pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování T pro napájení DC až do 12 A/60 V
  • Kódování K pro napájení AC až do 16 A/630 V
  • Kódování L pro napájení DC až do 16 A/63 V
  • Kódování M pro napájení AC až do 8 A/630 V

 

Výkonové konektory M17 až M58

Výkonové konektory M17 až M58  

Výkonové konektory M17 až M58

Připojte své elektrické pohony jednoduše a časově úsporně. Kompletní nabídka obsahuje všechny nezbytné rozsahy výkonu a provedení, které jsou zapotřebí k propojení pohonu s rozvaděčem.

  • M17: až 20 A/630 V, 3+PEpólový až 5+3+PEpólový
  • M23: až 30 A/630 V, 5+PEpólový až 4+3+PEpólový
  • M40: až 70 A/630 V, 2+3+PEpólový až 4+3+PEpólový
  • M58: až 150 A/630 V, 2+3+PEpólový až 4+3+PEpólový

Instalační systém QPD

Instalační systém QPD  

Instalační systém QPD

Vsaďte na jednoduchý, robustní a rychle instalovatelný rozvod energie. S instalačním systémem QPD můžete vybrat mezi pevnými a zásuvnými připojeními na přístroji a vytvořit tak flexibilní řešení rozvodu. Také připojení zařízení lze realizovat snadno bez nutnosti otvírání zařízení. S osvědčenou beznástrojovou technikou připojení IDC ušetříte přitom 80 % času při připojení na místě.

  • Pro vedení až 5 x 6 mm², pro pružné a tuhé vodiče
  • Až pro 690 V/40 A
  • Ochrana do IP68/69K a rázově pevný do IK07
  • Osvědčený bezdrátový zářezový spoj IDC

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kulaté konektory M17 - M58

Servis

Přístrojové konektory v M12

Výkonné připojení s kódováním K, L a M

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť