Ranžírová pole

Modulární, jednoduché a intuitivní ranžírování

Modulární, jednoduché a intuitivní ranžírování

Ranžírujte signály bezpečně s inovativním barevným navigačním systémem s hustotou uspořádání až o 20 % vyšší.

Spät´ na Přípojka push-in

Kategorie

Hledat v Ranžírová pole

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ranžírová pole PTMC nabízejí díky kompaktní konstrukci nejvyšší hustotu signálu při ranžírování v automatizačním prostředí. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně provedenými prvky matice zaručuje prostorově úsporné, přehledné a bezchybné propojení.

Vaše výhody

  • Zvýšená hustota signálu až o 20 % díky kompaktní konstrukci
  • Konstrukce s přesným počtem pólů a vhodnou aplikací díky modulární koncepci
  • Komfortní zkoušení pomocí volně přístupných měřicích bodů 2,3 mm umístěných uprostřed vedle míst připojení
  • Flexibilní použití díky přímé montáži, montáži do 19" racku nebo na nosnou lištu
  • Přehledné díky možnosti velkoplošného popisu pro maticové značení
  • Varianty se dodávají bez ovládacích tlačítek
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Použití ranžírových polí

Propojení ranžírových polí  

Propojení ranžírových polí

Vedle použití sběrnicových systémů v nových zařízeních a Retrofitech, např. v elektrárnách a reaktorech, se z důvodů vysokých nároků na bezpečnost a disponibilitu stále používají propojení Point-to-Point. Výhodou je zde rychlá lokalizace chyb pomocí standardních měřicích zařízení. Pro vysokou hustotu signálu, malou prostorovou náročnost a nejlepší přehlednost zůstane ranžírové pole i v budoucnu nepostradatelné.

S patentovaným modulárním konceptem ranžírových polí PTMC máte k dispozici inovativní systém pro ranžírové úlohy.

Flexibilní použití

Flexibilní montáž  

Flexibilní montáž

Alternativně k přímé montáži, např. do 19" podstavců, máte k dispozici adaptéry pro montáž na nosnou lištu. Proto se dají použít i do nejmenších pouzder strojů nebo do podružných rozváděčů.

Konfigurování ranžírových polí

Nakonfigurujte si ranžírové pole dle vlastních představ

Ranžírová pole lze jednoduše konfigurovat v seznamu produktů „Osaditelná ranžírová pole“ a objednat kliknutím myší. Za tímto účelem zvolte variantu, kterou chcete konfigurovat a pak určete počet a barvu propojovacích prvků.

1. Zvolit konfigurační variantyVýrobek najdete v seznamu produktů: Osaditelná ranžírová pole
Ranžírová poleRanžírové pole pro přímou montáž, 4pólové:                                          
1řadý PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2řadý PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3řadý PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4řadý PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5řadý PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6řadý PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7řadý PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8řadý PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Upozornění:
řady = počet v X směru
Ranžírové pole pro přímou montáž, 6pólové:                                          
1řadý PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2řadý PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3řadý PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4řadý PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5řadý PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6řadý PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7řadý PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8řadý PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Upozornění:
řady = počet v X směru
Ranžírové pole pro montáž na nosnou lištu, 4pólové:
1řadý PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2řadý PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3řadý PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4řadý PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5řadý PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6řadý PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7řadý PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8řadý PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Upozornění:
řady = počet v X směru
Ranžírové pole pro montáž na nosnou lištu, 6pólové:
1řadý PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905            
2řadý PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3řadý PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4řadý PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5řadý PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6řadý PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7řadý PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8řadý PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Upozornění:
řady = počet v X směru

Příklad objednávky

Ranžírové pole má mít tuto konfiguraci:

Ovládací tlačítko, přímá montáž ranžírového pole, tři přípojky na každý jednotlivý prvek. Čtyři řady ve směru X a deset sloupců ve směru Y.
řada 1: modrá
řada 2: červená
řada 3: šedá
řada 4: žlutá
Pro tento účel zvolte prosím z řady konfigurovatelných produktů číslo výrobku 3001932.

Upozornění: Ve směru X jsou možné pouze stejnobarevné řady. V objednávce uveďte počet sloupců. Objednat lze minimálně dva sloupce a maximálně 20 sloupců. Konfigurovatelný plást je číslovaný průběžně od 1 do n, podle konstrukčního provedení nebo počtu pólů.

2. Určení počtu a barvy propojovacích prvků: 
Ranžírová poleObjednací údaj pro příklad objednávky pak zní:

Č. výrobku / sloupce / řada 1 / řada 2 / řada 3 / řada 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Upozornění: Připevňovací materiál k montáži na stěnu nebo na nosnou lištu jsou součástí dodávky v dostatečném množství. Adaptér štítku DF-PTMC-ZB obj. č. 3270410 objednávejte, prosím, jako příslušenství.
Libovolně konfigurovatelná ranžírová pole s jedenácti barvami na výběr:
BU = modrá
RD = červená
GY = šedá
YE = žlutá
GN = zelená
BN = hnědá
WH = bílá
BK = černá
VT = fialová
OG = oranžová
PK = růžová

Předem osazená ranžírová pole

Ranžírová pole předem osazená podle barevné sestavy  

Ranžírová pole předem osazená podle barevné sestavy

Ranžírová pole jsou k dostání i předem osazená v různých, standardizovaných barevných sestavách, např. podle DIN VDE 0815.

Ranžírové svornice

Ranžírové svornice  

Ranžírové svornice

Kompaktní ranžírové svornice PTRV slouží přehlednému ranžírování signálů v prostředí automatizace. Propojení velkého počtu vodičů je usnadněno pomocí individuálně barevně odlišitelných pater. Společně s čelním propojením tak vyloučíte chyby při zapojování. Rozdělovače potenciálu se stejnými obrysy a rozsáhlý sortiment příslušenství doplňují produktovou nabídku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť