Popis
Jazyk
Stav
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Analogový diferenční spínač kritických hodnot: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na parametrizovatelné kritické a diferenční hodnotě.
LOGIC+_Sample_Analog-Differential-Threshold-Switch.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 995 KB] Příklad aplikace
Analogový spínač kritických hodnot: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na dvou parametrizovatelných kritických hodnotách (hystereze).
LOGIC+_Sample_Analog-Threshold-Switch.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 998 KB] Příklad aplikace
Analogový komparátor: Výstup se zapíná a vypíná v závislosti na rozdílu Ax – Ay a dvou parametrizovatelným kritických hodnot.
LOGIC+_Sample_Analog-Comparator.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 988 KB] Příklad aplikace
Impulzové relé: Výstup se zapíná a vypíná prostřednictvím jednoho vstupního impulzu.
LOGIC+_Sample_Impulse-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 999 KB] Příklad aplikace
Přechodné relé s impulzním výstupem: Vstupní signál spíná výstup na stav TRUE. Výstup je po parametrizovatelné době nebo po změně vstupu z FALSE na TRUE vrácen do původního stavu.
LOGIC+_Sample_Wiping-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1022 KB] Příklad aplikace
Přechodné relé spouštěné hranou signálu: Vstupní impulz vytváří po nastavitelné době u výstupu počet signálů (znovu spouštěcí).
LOGIC+_Sample_Edge-Triggered-Wiping-Relay.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Větrání podzemních garáží: S pomocí PLC logic jsou řízeny ventilátory v podzemní garáži.
LOGIC+_Sample_Underground-Car-Park-Ventilation.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Zařízení posuvných vrat: S pomocí PLC logic se řídí zařízení posuvných vrat.
LOGIC+_Sample_Sliding-Gate.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Dohled nad teplotou s nastavitelnou spínací hysterezí: S pomocí PLC logic je médium drženo v teplotním rozsahu.
LOGIC+_Sample_Temperature-Monitoring.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Pásový dopravník: S pomocí PLC logic se řídí pásový dopravník se třemi pásy. Dopravní pásy by němely být přetěžovány chybným rozběhem.
LOGIC+_Sample_Conveyor-Belt-System.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Vodotrysk: Pomocí PLC logic jsou řízena jednotlivá čerpadla vodotrysku.
LOGIC+_Sample_Fountain_System.zip
Mezinárodní
1.0
[zip, 1 MB] Příklad aplikace
Vnější osvětlení s firemním logem: Pomocí PLC logic se řídí vnější osvětlení a firemní logo s tlumicím senzorem a spínací týdenní hodiny.
LOGIC+_Sample_Outdoor_Lighting.zip
Mezinárodní
1.0
"$pageName" na