Oblasti použití

Oblasti použití

Technologicky vyspělá napájení

Takto se používají.

S rozsáhlým know-how nabízíme řešení napájení s technologicky vyspělými produkty pro všechny aplikace a různé obory: zásobujte svá zařízení a stroje spolehlivě pomocí našich napájecích zdrojů a zajistěte své spotřebiče pomocí zdrojů nepřerušeného napájení před výpadkem napájení. Maximalizujte pomocí modulů redundance kromě toho dostupnost redundantně poháněných napájecích zdrojů a přizpůsobte pomocí napájení QUINT POWER prahy hlášení a charakteristiky prostřednictvím integrovaného rozhraní NFC individuálně potřebám vašeho zařízení.

Jak inovativní technika od společnosti Phoenix Contact přispívá k nejvyšší dostupnosti vašich strojů a zařízení, najdete v následujících příkladech aplikace

ACB Technology – aktivní modul redundance pro nejvyšší dostupnost systému

Aktivní modul redundance s ACB Technology  

ACB Technology zdvojnásobí životnost

V aplikacích s nejvyššími požadavky na provozní bezpečnost jsou zapotřebí redundantní řešení napájení, aby výpadek síťového zdroje nevedl k prostoji zařízení. Kvůli asymetriím často napájí zátěž pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje a tím k rychlému stárnutí. Pokud je síťový zdroj poháněn pouze polovičním jmenovitým proudem, je tepelné zatížení značně nižší.

ACB Technology modulů QUINT ORING zajišťuje symetrické zatížení napájecích zdrojů a tím i dvojnásobnou životnost redundantního systému.

IQ Technology – inteligentní systém zdroje nepřerušeného napájení pro nejvyšší dostupnost systému

Systém zdroje nepřerušeného napájení s IQ Technology  

S IQ Technology o krok vpředu

Pokud má být průmyslový PC průběžně napájen 24 V DC, zálohuje zdroj nepřerušeného napájení s 3,4 Ah u obvyklého řešení za optimálních podmínek 24 V DC / 5 A po dobu 20 minut. Stav nabití, výkonnost a čas do vybití akumulátoru energie nejsou známé.

S inteligentním zdrojem nepřerušeného napájení s IQ Technology naproti tomu zajistíte stabilitu napájení kdykoliv za optimálního využití akumulátoru energie. Zjišťuje všechny relevantní stavy akumulátoru energie: inteligentní management baterie zná aktuální stav nabití a vypočítá dostupnou zbývající dobu běhu. QUINT UPS informuje, zda doba zálohování skutečně ještě činí 20 minut. Jakmile je dosaženo nastavitelné prahové hodnoty, je přes plovoucí reléový kontakt, prostřednictvím softwaru nebo přímo na nadřízených řídicích jednotkách vydáno výstražné hlášení.

NFC pro individuální parametrizaci

Parametrizace napájecího zdroje QUINT POWER (pomocí NFC)  

Individualizovaný napájecí zdroj díky parametrizaci pomocí NFC

Každá aplikace je individuální a vyžaduje pro maximální dostupnost systému individuální napájení. Phoenix Contact nabízí s QUINT POWER nyní celosvětově první individualizovatelný napájecí zdroj, který je možné dodat na přání i přednastavený.

Aby byly každý stroj a každé zařízení spolehlivě napájeny proudem, je napájecí zdroj flexibilně nastavitelný. Prahy hlášení a charakteristiky mohou být individuálně přizpůsobeny potřebám zařízení prostřednictvím integrovaného rozhraní NFC. Pokud je napájecí zdroj jednou parametrizován, přenášíte hodnoty jednoduše pomocí aplikace nebo softwaru k jiným přístrojům.

SFB Technology – nejvyšší dostupnost systému s QUINT POWER

QUINT POWER s SFB Technology  

Hospodárné a selektivní zajištění s SFB Technology

Aby bylo možné standardní jistič magneticky a tedy rychle aktivovat, musí být napájecí zdroje schopny krátkodobě dodat několikanásobek svého jmenovitého proudu.

Napájecí zdroj (24 V / 20 A) zásobuje řídicí jednotku a tři další zátěže. Každá cesta proudu, sestávající z 25 m dlouhých měděných vedení (průřez 2,5 mm2), je zajištěna jističem (charakteristika 6 A / B). Pokud dojde ke zkratu, dodává síťový zdroj 20 A pomocí SFB Technology krátkodobě šestinásobek jmenovitého proudu, tedy max. 120 A. Jistič se aktivuje s desetinásobným jmenovitým proudem v magnetickém poli své charakteristiky od 3 do 5 ms. Jiné spotřebiče pracují dále, řídicí jednotka je průběžně zásobována 24 V DC a běží navzdory zkratu bez přerušení dále.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť