Multifunkční pouzdra ME-IO

Multifunkční pouzdra ME-IO

Systém pouzder s čelní technikou připojení

Jedno pouzdro, mnohostranné možnosti připojení – to je princip systému pouzder ME-IO.

Spät´ na Multifunkční pouzdra

Kategorie

Hledat v Multifunkční pouzdra ME-IO

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pouzdrový systém ME-IO je obzvláště vhodný pro použití v aplikacích s malým montážním prostorem. Technologie push-in s připojením na přední straně a kompaktní provedení umožňují realizaci malých zařízení s až 54 póly.

Vaše výhody:

  • Tři konstrukční šířky modulu (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) pro vysokou rozmanitost použití
  • Pohodlné čelní připojení pro přenos signálů, dat a výkonu
  • Vysoká hustota připojení: 4- a 6pólové připojovací konektory v roztečích 3,45 mm a 5,0 mm
  • Rozmanité kombinace krytů pouzder a konektorů
  • Můstkované konektory jako TWIN připojení nahrazují TWIN koncovky vodiče

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky  

Kompletní systém pro přípojku polní sběrnice a řídicí jednotky

Rodina produktů ME-IO nabízí speciální varianty pouzder a příslušenství pro konstrukci kompletního systému z řídicí jednotky, vazebního členu sběrnice a jednotlivých modulů V/V. Různá provedení a techniky připojení umožňují vysoce flexibilní systémová řešení.

  • Provedení L pro optimální integraci datových konektorů, jako je RJ45 a D-SUB
  • Flexibilní vestavba desky s plošnými spoji svisle a vodorovně k nosné liště
  • Konektor sběrnice na nosnou lištu pro příčnou komunikaci modulů

Jednoduchá instalace a demontáž

Jednoduchá instalace a demontáž  

Snadná instalace díky systému Lock and Release

Se systémem Lock and Release uzamknete i odblokujete konektory rychle a snadno.

  • Rychlá výměna modulu bez časově náročných připojovacích prací
  • Není nutný žádný speciální nástroj
  • Bezpečné držení

Rychlé propojení

Rychlé propojení  

Rychlé propojení s pružinovým připojením push-in

Díky technice připojení push-in budete pracovat snadno, rychle a bez použití nástrojů.

  • Až 54 pólů na modul
  • Konstrukční šířky 18,8 mm, 37,5 mm a 75,2 mm
  • Varianty TWIN konektoru

Individuální technika připojení

Individuální technika připojení  

Velký výběr technik připojení

Vybavte svoji elektroniku nejnovějšími komunikačními rozhraními. Nabízíme vhodnou techniku připojení i potřebné provedení pouzdra.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Konektory sběrnice na nosnou lištu

Konektory sběrnice na nosnou lištu  

5pólový konektor sběrnice na nosnou lištu

TBUS je 5pólový konektor sběrnice integrovaný do nosné lišty určený k zásobování energií a přenosu dat. Spojuje více modulů elektroniky, které jsou namontovány na nosné liště. Při vytáhnutí přístroje ze skupiny se nepřeruší kontaktní řetězec.

  • Realizovat lze paralelní přenos dat s až 5 póly na nosné liště
  • Pět pozlacených kontaktů pro přenos až 8 A a 125 V

Propojení pouzder ME-MAX

Propojení pouzder ME-MAX  

Propojte pouzdra ME-IO a ME-MAX

Použijte pouzdra ME-MAX pro rozšíření systému zařízení na bázi ME-IO např. o jednotky CPU nebo ethernetové moduly. Propojte všechny moduly pomocí svornice TBUS.

  • Použitelné pro všechny varianty skupiny ME-MAX
  • Jednotné používání svornice TBUS pro jednoduché a bezpečné kontaktování

Optické indikace signálu

Optické indikace signálu  

Optické indikace signálu

Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.

  • Světlovody jsou optimálně přizpůsobené pouzdru elektroniky
  • Jednoduchá montáž na desce plošných spojů díky zalisovaným čepům
  • Pevnost ESD

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


Systém pouzder ME-IO

Řešení pouzdra střižené na míru pro modulární řídicí systémy

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť