Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO

Rychlé, kompaktní a teplovzdorné

Vhodné i při teplotách nad bodem varu: Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO se zvýšenou odolností vůči teplotám.

Spät´ na Pouzdra z vytlačovaného profilu

Kategorie

Hledat v Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-PRO

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Moderní průmyslová elektronika se postupně stává kompaktní, decentrální a blízká procesům. Flexibilní montážní základny, jako je UM-PRO, přesvědčí svými vlastnostmi při úspoře času a místa

Vaše výhody:

  • Přesná délka pouzdra díky zakrácení s milimetrovou přesností
  • Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřené konstrukci
  • Teplu odolný UM-PRO z polyamidu s atestem UL do 100 °C
  • Maximálně snadná montáž zařízení: boční části se bez nástroje nasunou principem Snap-Mount
  • Flexibilní koncepce díky libovolně polohovatelné krytce

Vysoká tepelná odolnost

Používejte své přístroje i při vysokých teplotách. Polyamid, který je necitlivý na teplo, umožňuje schválení zařízení UL a tepelnou odolnost do 100 °C.

Rychlá montáž

Blesková montáž  

Princip Snap-Mount

Boční části se nasunou principem Snap-Mount a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou potřeba.

Optimální nastavení polohy

Osazená deska plošných spojů  

Osazená deska plošných spojů

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj a co nejlépe využijte místo.

Bezpečné zakrytí

Kryty  

Volně polohovatelné kryty

Uspořádejte svoje pouzdro přesně podle přístroje s volně polohovatelnými kryty.

  • Volně polohovatelná víka
  • K dispozici jsou různé tvary
  • Volitelná integrace desek plošných spojů do krytů pomocí vodítek

Rychlé propojování modulů

Příčná propojka sběrnice  

Příčné kontakty sběrnice

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných kontaktů sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle.

  • Příčná propojka s 12 póly v rastru 3,81 mm  
  • Zatížitelné proudem až 8 A a 160 V

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


UM-PRO a UM-BASIC

Flexibilní profilové systémy pouzder pro velké elektronické komponenty

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť