Nákladní prostor

Nákladní prostor

Vysoké požadavky na vysokém moři

Nabízíme řešení pro nákladní prostor: spolehlivé, zajištěné proti výpadku a schválené pro použití na lodích.

V nákladním prostoru musí být zaručeno spolehlivé ovládání základních funkcí zajištěné proti výpadku i pracovní osvětlení, aby bylo možné zabránit nebezpečí a zajistit bezproblémový průběh. Spolehlivý systém nádrže a balastní vody je nepostradatelný pro stabilní polohu lodi při každém vlnobití.

Phoenix Contact nabízí řešení schválená pro použití na lodích pro ovládání osvětlovacích systémů, hydrauliku i řízení nádrže a balastní vody.

Vaše výhody

  • Hospodárné a vysoce dostupné připojení decentralizovaně rozdělených modulů V/V k řídicímu systému
  • Flexibilní kompletní řešení otevřená pro rozhraní
  • Decentralizovaný dohled v řídicím systému díky integrovanému webovému serveru je kdykoliv možný

Energeticky efektivní řešení osvětlení

Osvětlení skladiště  

Osvětlení skladiště v souladu s potřebami

Phoenix Contact nabízí cenově výhodná a energeticky efektivní řešení osvětlení skladištního prostoru. Díky ovládání s integrovaným webovým serverem je možná jednoduchá integrace do celkové sítě.

Decentralizované stanice na lodích tak spolehlivě a neustále ovládáte a dohlížíte.

Vysoce dostupná automatizace pro hydrauliku

Loď s otevřenou nakládací rampou  

Spolehlivé ovládání nakládacích ramp

Pro rychlé naložení a vyložení nákladu je zapotřebí automatizovaná hydraulika. Zabráníte tak dlouhým dobám uložení v přístavu.

Pro zaručení bezpečnosti lidí na palubě, je navíc nutné nakládací rampy kdykoliv spolehlivě otevřít a zavřít. Phoenix Contact nabízí za tímto účelem redundantní systémy ovládání.

Řízení nádrže a balastní vody

Dohledový systém zásobní a přepravní nádrže  

Dohled stavu hladiny zásobní a přepravní nádrže

Spolehlivý dohled hladiny zásobní nádrže a přepravní nádrže je nepostradatelný.

Phoenix Contact nabízí samostatný systém pro zabránění přeplnění nádrží. Dvě ovládací jednotky přitom tvoří jeden redundantní systém: včasný alarm signalizuje při 95 % snížení rychlosti plnění. Hlavní alarm ukazuje při 98 % zastavení plnění.

Modulární ovládací systémy otevřené rozhraním pro každou aplikaci na příkladu hydrauliky

Ať už jde o Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA nebo 4 ... 20 mA: Phoenix Contact nabízí pro vaši aplikaci modulární řešení otevřená rozhraním.

Pro zadní rampy, kryty okenních otvorů a ramp, dveří a pojízdných ramp pro automobily zajistíte s řešeními od společnosti Phoenix Contact vysoce dostupnou komunikaci mezi decentralizovanými systémy s velínem. Všechny systémy tak zůstanou obsluhyschopné, aniž by bylo nutné v nouzovém případě přejít na manuální provoz.

Topologie: Modulární ovládací systémy otevřené rozhraním  

Vysoce dostupná komunikace mezi decentralizovanými systémy a velínem

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť