Trådlöst system Radioline

Enkelt att ta i drift med bara en vridning

Ta ett komplett trådlöst system i drift, snabbt och enkelt, helt utan programmering.

Radioline är det nya trådlösa systemet för stora anläggningar. Det som är utmärkande: med endast en vridning på tumhjulet tilldelar du enkelt in- och utgångar – helt utan programmering. Tack vare den trådlösa Trusted Wireless tekniken är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning i industrin.

Fördelarna

  • Enkel idrifttagning av trådlösa systemet med endast en vridning på tumhjulet, helt utan programmering
  • Flexibel i nätverksstruktur – Radioline stöder både punkt-till-punkt-anslutningar och komplexa meshnätverk
  • Säker inom industriell miljö med senaste Trusted Wireless-teknik
  • Räckvidd på flera kilometer med inställbar datamängd
  • Mycket användbar – Radioline överför både I/O-signaler och seriella data
  • Kan användas gratis i hela världen med trådlös modul för det licensfria 2,4-gigahertzbandet
  • Extra höga räckvidder på upp till 33 km och kostnadsfri användning med den trådlösa 900 MHz modulen (endast Amerika, Australien, Nya Zeeland)

I/O-mappning

I/O-mappning

I/O-mappning förenklar strukturen i ett trådlöst system i anläggningen. En vridning på tumhjulet för att tildela in- och utgångar. Fördela och duplicera I/O-signaler valfritt i nätverket, allt utan komplicerad programmering.

Förutom I/O-mappningen erbjuder Radioline ytterligare funktioner för en snabb och säker hantering:

  • Kan utökas med upp till 32 I/O-moduler per station, med kontakt för DIN-skena
  • Lämplig för olika nätverksstrukturer: Allt från enkel punkt-till-punkt-anslutning till komplexa meshnätverk

Länka seriella gränssnitt

Länka seriella gränssnitt

Länka flera styrsystem eller seriell periferiutrustning via seriella gränssnitt RS-232/485 med Radioline, helt enkelt trådlöst.

Som tillval till konfigurationen med tumhjul kan du även ta Radioline-modulerna i drift med den användarvänliga programvaran PSI-CONF. Med den kan du bekvämt övervaka alla nätverksdeltagare. Dessutom kan du på så sätt utföra utökade nätverksinställningar och anpassa de seriella gränssnittsparametrarna individuellt för din applikation.

Trusted Wireless-teknik

Trusted Wireless

Tillförlitlig trådlös övervakning med Trusted Wireless-teknik

Den trådlösa tekniken Trusted Wireless är speciellt utvecklad för säker överföring av data och signaler över långa avstånd.

Den nya versionen 2.0 erbjuder inställbara datahastigheter, kryptering, utökad diagnostik och parallelldrift av flera nätverk.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om trådlösa Radioline-system.