Kretskortsanslutningar för stark ström

Den nya dimensionen för strömöverföring

Hur överförs stark ström på kretskortet idag? Satsar du fortfarande på den klassiska matningsskenan? Phoenix Contact erbjuder nya högsta standarder för högsta bekvämlighet och tillförlitlighet.

Hos Phoenix Contact finns flexibla anslutningslösningar för stora ledarareor på upp till 95 mm². Våra standardiserade kretskortsplintar, -anslutningar och kraftkabelplintar överför ström säkert upp till 232 A. Satsa på den nya knäledstekniken T-LOX i vid designen av nya apparater, och ge dina kunder en helt ny anslutningskomfort.

Fördelarna

  • Hög komfort med snabbanslutningsteknik såsom knäleds- och push-in-fjäderkraftanslutning
  • Ökad säkerhet genom reducerade kontaktpunkter och petsäkra ledaranslutningar
  • Flexibilitet i apparatdesignen med genomgående anslutningslösningar för skåpsgenomföringar eller för direkt kretskortsanslutning för ledarareor upp till 95 mm²
  • Förbättrad värdeutveckling med reducerade komponent- och monteringskostnader
  • Snabba apparatgodkännanden genom anslutningskomponenter som redan godkänts enligt VDE/cUL