Innovativ datakontakt

Den nya typen av kontaktering

Kompakt, ekonomisk, säker: med den innovativa SKEDD-tekniken monteras kretskortsanslutningar för första gången direkt och verktygslöst på en godtycklig position på kretskortet.

Nydefinierad anslutningskomfort: som marknadsledande inom anslutningsteknik för kretskort presenterar Phoenix Contact världens första direktkontakt med push-in-fjäderkraftanslutning. Avstå från ytterligare lödprocesser med SKEDD-tekniken och reducera på så sätt kostnader för komponenter och processer. Positionera, jacka i och snäpp i: så enkelt förbinds kontakter i serie SDC och SDDC med kretskortet.

Fördelarna

  • SKEDD-direktjackningsteknik tillåter en flexibel positionering på kretskortet
  • Minskade kostnader för komponenter och processer: enkel jackning för hand och vibrationssäker anslutning
  • Verktygslös, snabb push-in-anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet