Säkring CBMC

Snabba inställningar

Hela produkten konfigureras med en enda knapp och ställs in passande på några få sekunder: busenkelt och intuitivt.

Den nya elektroniska säkringen CBMC är skräddarsydd exakt enligt dina krav: den kombinerar en kompakt konstruktion och en anpassad inställbarhet.

För dig innebär det att ström ställs in enkelt och flexibelt, att det sparas plats och att alla applikationer skyddas säkert med en enda enhet.

Funktionsbeskrivning

Funktionsmöjligheter och märkningsmöjligheter med säkringen CBMC  

Den flerkanaliga CMBC-säkringens element

Skydda upp till fyra kanaler säkert mot överbelastning och kortslutningsström med säkringen CMBC med en enda enhet. Kanalerna kan ställas in anpassat via LED-kanal-knappen i 1 A-steg. Säkringens varianter har inställningsmöjligheter på 1-4 A, resp. 10 A.Genom den mycket kompakta konstruktionen kan enheterna användas utan problem även i befintliga anläggningar.

De flerkanaliga elektroniska säkringarna erbjuder följande funktions- och märkningsmöjligheter:

  1. Fyra kanal-LED-knappar för fyra oberoende kanaler
  2. Märkningsmöjligheter för de enskilda kanalerna
  3. Märkningsmöjlighet för enhetsmärkning
  4. Den enskilda kanalernas anslutningsplintar
  5. Fjärrsignalkontakt
  6. Matning 24 V DC

Mer detaljer om våra flerkanaliga säkringar CBMC och möjligheten att beställa finns på följande länk.