Embedded systems

Ramen för ditt mästerverk

Elektronikkapslingar och anslutningsteknik för Embedded Systems.

Embedded Systems är mer än osynliga minidatorer. De är digitala mästerverk för den decentrala automationen. För den intelligenta fabriken eller fastighetsautomationen – med Phoenix Contacts anslutningsteknik skapar du ramarna för dina mästerverk.

Fördelarna

  • Enkel anskaffning och val genom kapslings- och anslutningsteknik och systemkomponenter som är avstämda efter varandra
  • Effektiv och bekväm hantering vid installation, idrifttagning, service- eller underhåll genom innovativa anslutningstekniker
  • Stabil och tillförlitlig drift av enheter vid jämn hög kvalitet från den minsta till den största serien
  • Enkel och snabb design-in-process och val via online-konfiguration för kapslingssystem
  • Förenkling av design-in och montering i produktionsprocessen tack vare ett kapslingsprogram som är skräddarsytt efter standardformfaktorn