Korskopplingssystem med push-in-anslutning

Korskoppla enkelt, översiktligt och intuitivt

Spara upp till 20 procent plats – korskopplingsplintar och kopplingsbord med innovativt färgsystem.

Rätt korskopplingslösning för varje uppgift - Phoenix Contact erbjuder den passande lösningen för din applikation för kopplingsdragning med det nya korskopplingssystemet. Kraven på högre signaltäthet, platsbesparing, översikt, flexibilitet och enkel och snabb kabeldragning är grunden i utvecklingen av det innovativa korskopplingssystemet.

Fördelarna

  • Upp till 20 procent högre signaltäthet med kompakt konstruktion
  • Fritt konfektionerbar, färgtilldelning av ledare och beröringspunkter för en intuitiv och säker installation
  • Enkel testning genom fritt tillgängliga 2,3-mm-testuttag som är centrerade mellan anslutningsställena

Korskopplingspaneler – poltalsanpassad applikationsanpassad konstruktion

Rangierwabe PTMC

Korskopplingspanel PTMC

PTMC-korskopplingspanelen ger med sin kompakta konstruktion den högsta signaltätheten vid korskoppling i automationsmiljöer.

Den modulära, poltalsanpassade konstruktionen med färgade matriselement sörjer för utrymmessnål, översiktlig och felfri kabeldragning.

Korskopplingsplint – kompakt och utrymmessnål med endast 100 mm längd

Korskopplingsplint PTRV

Korskopplingsplint PTRV

De kompakta korskopplingsplintarna PTRV ger överskådlig korskoppling av signaler i automatiseringsmiljön.

Anslutning av ett stort antal ledare förenklas med nivåer som går att gestalta individuellt med färg. Tillsammans med anslutningen i fram undviker du med detta fel vid anslutning.

Knivfrånskiljarplintar – kompakt och funktionell med 3,5 mm bredd

Knivfrånskiljarplintar PTTB 1,5/S-MT

Knivfrånskiljarplintar PTTB 1,5/S-MT

Bara 3,5 mm bredd, förenar de nya plintarna nu push-in-anslutning och knivfrånskiljning för ledare upp till 1,5 mm². Produktprogrammet för kompakta radplintar omfattar genomgångs-, flerledar- och dubbelplansplintar.

Med de platsbesparande mätfrånskiljningsplintarna realiseras en för radplintar hittills ouppnådd signaltäthet. Det är möjligt att spara upp till 30 procent plats vid kabeldragningen i kopplingsskåpet.

Jackbara fyrplansplintar – Korskoppla tredimensionellt

Jackbara fyrplansplintar

Jackbara fyrplansplintar

Med fyraplansplintarna PT 2,5-4L… rangeras signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen.

Det är möjligt att konstruera en kraftig kompakt, tredimensionell signalfördelare med detta plintsystem och de olika kopplingsmöjligheterna inom plinten samt kopplingsmöjligheterna i de fritt konfektionerbara 4-poliga kontakterna.