Automation för framtiden

Automation för framtiden

Framtidens automatiseringsteknik är snabb, robust och enkel. Phoenix Contact erbjuder intelligenta system med effektiva och perfekt avstämda styrsystem och I/O-system med Axiocontrol och Axioline, som består av små styrsystem och kompakta styrsystem samt I/O-system. Upplev de nya möjligheterna med automatisering.

Automatiseringssystemet med Axiocontrol och Axioline innehåller små styrsystem och kompakta styrsystem samt en optimal anslutning: I/O-system för styrskåp och fält. Alla komponenter är konsekvent
anpassade till maximal prestanda, enkel hantering och tuff användning i
industrimiljöer.

  • Komplett system för styrskåp och fält med anpassade styrsystem och I/O-system
  • Extremt robust med utmärkt EMC-design, chocktestad kapsling och integrerad avbrottsfri strömförsörjning
  • Enkel och snabb anslutning med push-in-anslutningsteknik och SPEEDCON-snabblås
  • Enkel idrifttagning och underhåll med USB-port, vridkodningsbrytare och plats för SD-kort
  • Kommunikation i realtid med takttider på bara en mikrosekund per I/O-modul

Vägvisande styrteknik: Axiocontrol

Axiocontrol-styrsystem  

Din bas för mångsidig automation: Axiocontrol PLC

Axiocontrol-styrsystem är kärnan i ett effektivt automationssystem. Oavsett om det är ett litet eller ett kompakt styrsystem: Axiocontrol står alltid för enkel hantering och extra robust uppbyggnad. 

Grunden för detta är en mycket stabil kapsling, utmärkta EMC-egenskaper och en integrerad UPS. 

Tillsammans med Axioline-I/O-systemet från Phoenix Contact erbjuder Axiocontrol högsta hastighet tack vare direkt bussanslutning.

I/O-systemet för styrskåp: Axioline F

Axioline F kan användas på många sätt tack vare nätverksöppenheten  

Axioline F kan användas på många sätt tack vare nätverksöppenheten

Axioline F är I/O-systemet från Phoenix Contact med modulär konstruktion för styrskåp. Axioline F-serien möjliggör korta reaktionstider och utmärker sig även genom sin särskilda robusthet och enkla hantering. 

Axioline F är öppen för alla Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll och erbjuder högsta flexibilitet. Dra nytta av den stora funktionsomfattningen och de olika breda modulerna i Axioline F-portföljen för din individuella lösning.

I/O-systemet för fältinstallation: Axioline E

Axioline E: Speciellt flexibel med öppet nätverk och kapslingsvarianter  

Axioline E i IP65/67: extra robust och öppen för nätverk

Axioline E är I/O-systemet från Phoenix Contact med blockuppbyggnad för fältinstallation. Axioline E kan installeras snabbt, är speciellt robust i design och mekanik och mycket enkelt att hantera. 

Tack vare sin nätverksöppenhet kan Axioline E användas på många sätt. Beroende på applikation väljer du mellan två kapslingsvarianter: metall- eller plastkapsling.