Plintar för signaler och effekt – push-in-anslutning för maskintillverkning

Plintar för signaler och effekt

För maskintillverkning finns det nu 3,5 mm smala givar-/ställdonsplintar och starkströmsplintar för ledare upp till 95 mm² med push-in-anslutning.

Kraftkabelplintar PTPOWER95

Kraftkabelplintar PTPOWER95  

Kraftkabelplintar PTPOWER95

Enkel anslutning gäller nu även för större ledare. PTPOWER 95 högspänningsplint med Push-in-anslutning kan ansluta ledare upp till 95mm² direkt, utan att manuellt öppna plinten.

Givar-/ställdonsplintar PTIO

Givar-/ställdonsplintar PTIO

Givar-/ställdonsplintar med matning

Anslutning av treledars givare och ställdon med plintbredd på endast 3,5 mm som sparar installationsplats och -tid. Plintarna erbjuder enkel hantering, trots smal bredd med push-in-anslutning, testmöjligheter i varje plint och bra läsbara märkningsmöjligheter.