Baskapsling i serie EH

Ett system – otaliga möjligheter

Letar du efter en elektronikkapsling för flexibla apparatidéer? Med mer än 100 kombinationsmöjligheter och fritt valbar kretskortsanslutningsteknik erbjuder serien EH högsta flexibilitet.

Två höjder, sju bredder, tre ändplattevarianter och flexibel anslutningsteknik: Med kapslingsserien EH från Phoenix Contact utvecklas modulära systemlösningar på enklaste sätt. Gestalta kundanpassade elektronikmoduler med olika färger, märkningsalternativ och individuella kapslingsutsnitt.

Fördelarna

  • Enkel design-in med modern onlinekonfiguration med realtids-3D-visualisering och CAD-download
  • Full flexibilitet i apparatutvecklingen med installation av kretskortet i tre dimensioner
  • Funktionella systemlösningar från ett ställe med enhetlig kapslingsdesign och kundspecifika märknings- och indikeringsalternativ
  • Enkel installation och underhåll: DIN-skene kontakter tillåter en enkel uppradning av flera enheter efter varandra
  • Förbättrad värdeutveckling genom konkurrenskraftiga komponentkostnader