Robusta runda kontakter för signaler och effekt

Robusta runda kontakter för signaler och effekt

Från liten till stor, rak eller vinklad, ingjuten eller konfektionerbar på platsen: det och mer erbjuder programmet med runda kontakter från Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Tillförlitlig användning – tack vare robusta konstruktioner och högvärdiga material
  • Anslut snabbt och säkert med en halv vridning – med SPEEDCON-snabblås
  • Störningsfri signalöverföring med EMC-skyddade kontakter
  • Många poler och effektiv – med 19 poler för signalöverföring och strömmar upp till 70 A

Konfektionerbara runda M23-kontakter

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Robusta M23-kontakter för överföring av signaler

  • 6 till 19 poler
  • EMC-skyddad
  • Crimpanslutning
  • mekanisk kodning möjlig
  • SPEEDCON-snabblås på begäran

Ingjutna runda kontakter

Ingjutna runda kontakter  

Ingjutna runda kontakter

M17

  • upp till 17 poler för signalöverföring
  • upp till 9 poler för överföring av upp till 20 A
  • Rakt utförande

M23

  • upp till 17 poler för signalöverföring
  • 6 eller 8 poler för överföring av upp till 30 A
  • Rakt eller vinklat utförande
  • Det vinklade utförandet kan för första gången vridas mer än 240°

M40

  • 6 eller 8 poler för överföring av upp till 70 A
  • Rakt utförande

Optimal kabeldragning

Vridbar rund M23-kontakt  

Vridbar rund M23-kontakt

För första gången vridbar: Den vinklade runda M23 kontakten kan för första gången vridas mer än 240°. Så uppnås en optimal kabeldragning i anläggningen.

Snabb montering

Som tillval med SPEEDCON-snabblås  

Som tillval med SPEEDCON-snabblås

Bara en halv vridning: Anslut runda kontakter med SPEEDCON-snabblås från Phoenix Contact med en halv vridning. Monteringstiden reduceras med upp till 90 %.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om robusta runda kontakter för signaler och effekt.