Anslutningsteknik för LED-applikationer – liten, vit och snabb

Anslutningsteknik för LED-applikationer

Liten, vit och snabb, den innovativa lösningen för styva och flexibla LED-kretskort.

Nya belysningskoncept kräver innovativa lösningar. Med serierna PTSM och PTF ansluter du styva och flexibla LED-kretskort snabbt och enkelt.

Fördelarna

  • Speciellt utvecklade för LED-applikationer med ljusäkta, vit plast och kompakt konstruktion
  • Universell anslutningslösning för flexibla och styva LED-kretskort
  • Tidsbesparing med enkel och verktygslös anslutning
  • Snabb idrifttagning med förkonfektionerade matarkomponenter för PTF-serien

Anslutningsteknik för flexibla LED-kretskort – PTF

Serie PTF  

Serie PTF

Skarvanslutning

  • upp till 10 A/25 V per kontakt
  • formnära anslutning till kretskortet
  • för 8 mm kretskort
  • Pierce-kontakt

Matning

  • upp till 10 A/25 V per kontakt
  • 2- eller 4-poliga utförande med förkonfektionerade kablar
  • integrerad låsningsmekanism

Anslutningsteknik för styva LED-kretskort – PTSM

Serie PTSM  

Serie PTSM

Kretskortsplintar

  • 6 A/upp till 320 V
  • robust ankarmetall
  • snabb push-in-anslutning
  • lämpliga för automatiserade THR-lödningsprocesser
  • 5 mm bygghöjd

Apparatanslutningar

  • 6 A/upp till 320 V
  • snabb push-in-anslutning
  • inverterade varianter
  • passande grunddelar lämpliga för automatiserade THR-lödprocesser
  • 5 mm bygghöjd

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om anslutningsteknik för LED-applikationer.