Apparatanslutning för höga strömmar – bekvämt och kraftfullt

Apparatanslutning för höga strömmar

Bekväm och kraftull: Med nya kretskorts- och genomföringsplintar ansluter du höga strömmar snabbt, enkelt och säkert.

Anslut höga strömmar och spänningar snabbt, enkelt och säkert. Med de nya smarta kretskorts- och genomföringsplintarna från Phoenix Contact för du höga effekter genom din kapslingsvägg och till kretskortet.

Fördelarna

  • Snabb och bekväm ledaranslutning med push-in- och push-lock-anslutningsteknik
  • Spara kostnader – genom integrering i SMT-produktionsprocessen
  • Kan användas flera gånger med återförslutningsbara fjäderkontakter
  • Effektiv anslutning med strömförmåga upp till 76 A
  • Genomgående anslutning med anslutningssätt från kapslingens yttre vägg till kretskortet

Genomföringsplint PWO 16 med push-in-anslutning

Genomföringsplint PWO 16  

Genomföringsplint PWO 16

  • 76 A/1000 V
  • Ledartvärsnittsareor från 1,5 till 16 mm²
  • tät för ingjutning

 

Genomföringsplint PLW 16 med push-lock-fjäderkraftanslutning

Genomföringsplint PLW 16  

Genomföringsplint PLW 16

  • 41 A/1000 V
  • Ledartvärsnittsareor från 1,5 till 16 mm²
  • Ledaranslutning utan verktyg
  • Försegling med plombering (tillval)

Enkel försegling

Försegling med plombering (tillval)  

Försegling med plombering (tillval)

Med plomberingsmöjligheten särskilt designad för PLW 16 kan plinten förseglas mot obehörig åtkomst.

Kretskortsplint PTSPL 6 utan isolerkropp

Kretskortsplint PTSPL  

Kretskortsplint PTSPL

  • 41 A/1000 V
  • Ledartvärsnittsareor från 2,5 till 6 mm²
  • Fjäderkontakt med flera kontakter
  • Optimerad för SMT- och THR-montering

 

Enkel ledaranslutning

SUNCLIX-fjäderkraftanslutning  

SUNCLIX-fjäderkraftanslutning

Med den unika SUNCLIX-fjäderkraftanslutningen ansluts ledarna snabbt och säkert. För helt enkelt in den avisolerade ledaren, stäng fjädern – färdigt.

Kretskortsplint SPT 16 med push-in-anslutning

Kretskortsplint SPT 16  

Kretskortsplint SPT 16

  • 76 A/1000 V
  • Ledartvärsnittsarea från 0,75 till 16 mm²
  • Snabb anslutning av styva och flexibla ledare utan verktyg

 

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om apparatanslutning för höga strömmar.