Axiocontrol – framtidsorienterad styrteknik

Axiocontrol – framtidsorienterad styrteknik

Upplev framtida automatisering: snabb, robust och enkel.

Den nya styrsystemserien Axiocontrol är konsekvent anpassade till maximal prestanda, enkel hantering och tuff användning i industrimiljöer. I samspel med Axioline I/O-system från Phoenix Contact erbjuder Axiocontrol bästa hastighet med direkt bussanslutning. Beroende på den krävda prestandan och funktionsomfånget väljs mellan AXC 1050 eller AXC 3050.

  • Maximalt flexibelt med I/O-anslutning med integrerad lokalbussmaster, PROFINET och Modbus/TCP
  • Extra tillförlitling - genom integrerad avbrottsfri strömförsörjning eller lagring av de viktigaste styrdatana på ett flashkort
  • Extremt robust med utmärkta EMC-egenskaper, chocktestad kapsling och dubbla låsningar på DIN-skenan
  • Enkel visualisering via den integrerade webbservern
  • Kan användas på många sätt, eftersom alla vanliga IT-protokoll stöds
  • Användarvänlig installation och manövrering tack vare enhetlig design av alla Axio-komponenter

Axiocontrol är snabb

Snabbt med direkt bussanslutning  

Snabbt med direkt bussanslutning

Axiocontrol styrsystem visar sin styrka tillsammans med Axioline-I/O-system.

Tack vare direkt anslutning kommunicerar PLC och I/O-system blixtsnabbt och erbjuder därmed även styrsystemsresurser för varje storlek på anläggningen. Upp till 63 Axioline I/O-moduler med olika funktioner kan seriekopplas.

För extra korta reaktionstider erbjuder AXC 3050 dessutom räknefunktioner och event-uppgifter, som finns integrerade direkt i hårdvaran. Alla AXC-styrsystem och Axioline-I/O-system ansluts snabbt och enkelt tack vare push-in-anslutningstekniken.

Axiocontrol är robust

Robust med integrerad UPS och stabila kapslingar  

Robust med integrerad UPS och stabila kapslingar

Kapslingen och elektroniken i Axiocontrol-serien är optimerad för användning i tuffa industrimiljöer. Det betyder: Axiocontrol styrsystem är den rätta och säkra lösningen där starka vibrationer, extrema temperaturer eller elektromagnetiska störningar förekommer.

Tack vare den integrerade avbrottsfria strömförsörjningen i AXC 1050 automatiserar du ännu säkrare, för vid behov sätter du upp meddelanden om störningen. AXC 3050 säkrar anläggningsprocessen genom att lagra de viktigaste styrdatana på ett flashkort, och att öka anläggningens funktion.

Axiocontrol är enkel

Enkel med lättillgängliga gränssnitt  

Enkel med lättillgängliga gränssnitt

Automation med Axiocontrol är enkel. Det börjar med anslutningen av PLC och I/O-systemen med push-in teknik utan verktyg till intuitiv programmering med programvaran PC WORX.

AXC 3050:s USB-anslutning möjliggör en enkel dataloggning på portabla enheter och en bekväm aktualisering av hårdvara eller styrsystemsprogram.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om Axiocontrol.