Behåll översikten!

Behåll översikten!

Det intelligenta överspänningsskyddet PLUGTRAB PT-IQ varnar innan anläggningen förlorar sitt skydd.

PLUGTRAB PT-IQ är ett förutseende överspänningssystem från Phoenix Contact. Din fördel: Skyddsenheterna övervakas i flera nivåer. Det betyder att ett bortfall är möjligt att förutse.

Fördelarna

  • Förebyggande utbyte av skadade ledare med indikering och fjärrindikering i flera nivåer
  • Direkt installation i Ex-zon 2 med skyddsenheter för egensäkra strömkretsar till Ex-zon 0
  • Installera snabbt och felfritt med förbindelser till DIN-skena och kodade kontakter
  • Expandera system med upp till 28 skyddsenhet med effektiva försörjningsmoduler
  • Enkelt utbyte av skyddskontakter utan att behöva avbryta pågående drift

PLUGTRAB PT-IQ: Intelligent överspänningsskydd med system

PLUGTRAB PT-IQ  

Entydiga signalfärger för skyddets status

PLUGTRAB PT-IQ är ett system med styrenhet och det egentliga överspänningsskyddet. Styrenheten försörjer skyddsenheterna och ger en gruppfjärrindikering för upp till 28 skyddsmoduler.

Signaliseringen i skyddsutrustningen i flera nivåer är speciellt utmärkande. Varje spänningsbegränsade komponent i skyddskopplingen övervakas intelligent.

En gul statussignal signalerar att effektgränsen är uppnådd på grund av ofta förekommande överspänningar. Avledarna är fortfarande funktionsdugliga och din anläggning är fortfarande skyddad. Ett byte rekommenderas dock, för att undvika onödiga serviceinsatser.

Grön: skyddsenhet O.K.

Gul: effektgräns uppnådd, byte rekommenderas

Röd: överbelastad, byte krävs

Speciellt skydd för explosionsfarliga områden

Explosionsfarliga områden  

Installera PT-IQ Ex direkt i Ex-zon 2

Produkterna PLUGTRAB PT-IQ Ex möjliggör för första gången överspänningsskydd med hjälpförsörjning för egensäker tändningsskyddsklass som får installeras direkt i Ex-zon 2.

PT-IQ Ex övervakar ständigt egensäkra strömkretsar till Ex-zon 0. Även här upptäcks och anges skadade skyddsenheter direkt.

Godkännanden enligt ATEX och IECEx ger global användning.

Typiska användningsområden för PT-IQ Ex är:

  • Processteknik
  • Vatten- och avloppsteknik
  • Energiteknik
  • Trafikteknik och fastighetsautomation.

Ytterligare fördelar med produktserien PLUGTRAB PT-IQ

PT-IQ anslutningsteknik  

Olika anslutningssätt: skruv- och push-in-anslutning

  • Vibrationssäker installation – den nya låsningen ger säker fastsättning även vid installationer i tuffa miljöer.
  • Spara plats i installationen: fem signalledare kan skyddas på endast 17,5 mm monteringsbredd
  • Energieffektiv eftersom de gröna lysdioderna för alla skyddsmoduler kan bytas ut centralt på styrenheten
  • Olika anslutningssätt: välj mellan vanlig skruvanslutning eller bekväm push-in-anslutning

PLUGTRAB PT-IQ – enkelt installerad

Titta på videon och se hur snabbt och enkelt du kan ansluta PLUGTRAB PT-IQ och förverkliga integreringen i ett fjärrindikeringskoncept.

Vill du veta mer?

Klicka på en av länkarna för att läsa en översikt över olika kopplingsvarianter och detaljerad produktinformation.