Innovativ anslutningsteknik för solpaneler

Innovativ anslutningsteknik för solpaneler

SUNCLIX-minisystemet från Phoenix Contact är den senaste anslutningslösningen för integrering av solpanelsmoduler i fasader.

Med SUNCLIX-kontaktprogrammet, speciellt utvecklat för solpaneler, erbjuder vi dig kompletta anslutningslösningar: från SUNCLIX mini för fasadintegration till DC- och AC- kontakter för anläggningar på taket eller marken.

Fördelarna

  • Enkel integrering i fasadramen med kompakt konstruktion i alla systemkomponenter
  • Snabb anslutning på plats med DC-kontakter med Pierce-anslutningteknik
  • Skyddar för bakströmmar, med diodbox
  • Säker anslutning med avstämda komponenter

Byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV)

Byggnad med solpanelfasad  

Byggnad med solpanelfasad

Ta upp solenergi inte bara från taket, utan från hela byggnadsytan. För denna trend inom energiproduktion erbjuder Phoenix Contact med SUNCLIX mini ett extra kompakt DC-kontaktsystem för integrering i fasadmoduler.

Kopplingsbox för fasadpanel

Kopplingsbox för fasadpanel  

Kopplingsbox för fasadpanel

Enpoligt anslutningselement med adapterbar bredd för integrering i isoleringsglasmoduler

  • 1000 V/15 A
  • Enkel integrering tack vare anpassningsbara bredder
  • Tätningen sker i samband med tätning av isoleringsglaset
  • Säker remsanslutning med Sunclix-fjäderanslutning

Konfektionerbar miniatyr DC-kontakt

DC-kontakt SUNCLIX mini

DC-kontakt SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – den konfektionerbara kontakten i miniatyrformat

  • endast 11 mm diameter
  • 1000 V/15 A
  • Konfektionera utan specialverktyg tack vare Pierce-anslutning

Diodbox mot inverterade panelströmmar

Diodbox mot inverterade panelströmmar  

Diodbox mot inverterade panelströmmar

Den robusta diodboxen förhindrar bakströmmar och ger en säker matning

  • 1000 V/5 A
  • Spärrspänning upp till 2200 V

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om anslutningsteknik för solpaneler.