PTFIX

Packa upp, anslut, klart

Spara plats och tid vid potentialfördelningen genom att använda push-in-fördelningsblock.

Fördelningsblocken PTFIX med push-in-anslutning erhålles anslutningsklara i olika poltal och monteringssätt. De kan användas direkt ut lådan och expanderas som du vill. På så sätt sörjer PTFIX för en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning.

Fördelarna

  • Användningsklara block för en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel
  • Flexibel konstruktion i applikationen genom olika monteringsmöjligheter med upp till 50 % platsbesparing
  • Tidsbesparande anslutning av styva ledare som bearbetats i förväg med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg

Beställning av varuprov

Vi skickar gärna mallar och den motsvarande dokumentationen kostnadsfritt.

Användningsklara push-in-fördelningsblock – packa ur, anslut, klart

Test
Intuitiv och säker installationDirekt jackning utan verktygAnpassad expansion
Fördelnings- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i 11 färger.Upp till 50% lägre instickskrafter tillåter enkel och direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,25 mm².Fördelningsblocken monteras individuellt och kan expanderas, testas och märks med de tvåpoliga jackningsbryggorna från CLIPLINE complete-systemet.

Monteringstyper: klistermontering, direktmontering, DIN skena montage på längden och på tvären

Bestäm individuellt  – till grundblocken kan olika monteringsadaptrar och flänsar snäppas i motsvarande deras respektive applikation.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen som följer och kom till produktområdet push-in-fördelningsblock.