Cirkulära kontakter för signaler, data och kraft

Unik mångfald

Cirkulära kontakter för signaler, data och kraft.

M8- och M12-kontakter har etablerat sig som standard inom industrin. Använd de kompakta cirkulära kontakternas fördelar för dina gränssnitt och medier: för signaler, data och kraft.

Vi tillhandahåller alla poltal och kodningar enligt standard. Produktprogrammet omfattar utöver kontakter för eget montage och ingjutna kablage även apparatkontakter och kopplingsboxar.

  • Allt i en kompakt konstruktion – allt från säker och snabb dataöverföring via mångpolig signalöverföring till innovativa M12-power-kablage
  • Genomgående anslutning för alla gränssnitt från fältnivån till apparaten
  • Säker användning med robusta konstruktioner och högkvalitativa material i skyddsklass IP65/IP67
  • Komplett program, även för platsspecifika krav som t.ex. livsmedelsindustrin eller utomhus
  • Spara tid genom installation med SPEEDCON-snabblås eller montering med snabbanslutningsteknik