Stark teknik – attraktiv design

Stark teknik – attraktiv design

Automatisering har aldrig varit så bra. Nya industridatorer från Phoenix Contact kombinerar tilltalande design med senaste elektronik, förpackat i en robust kapsling.

De attraktiva industriedatorerna iDesignline-serien är smala, IP65-skyddade, Multitouch-kompatibla och aktuella, de kan enkelt monteras direkt i maskin. Skapa servicevänliga och individuella hanteringskoncept med Designline-IPCs, som visitkort för anläggningen.

Fördelarna

  • Utvärdering av din maskin eller anläggning med attraktiv, modern industridesign
  • Intuitiv geststyrning med multitouchkompatibilitet
  • Utökat temperaturområde -20°C till +55°C
  • Spara kostnader, inga fler styrskåp behövs
  • Ergonomisk användning direkt i maskin med IP65-skydd och VESA100-montering
  • Spara plats, endast 60 mm djup
  • Extra servicevänlig tack vare lättillgängliga komponenter

Flexibelt användbar med olika monteringsalternativ

Monteringssystem Designline industri-PC  

Flexibel montering: Designline IPC:er

Designline industridatorer kan monteras direkt i maskiner med integrerad VESA100-hållare. Med effektstarka IntelR Core i7-processorer används enheterna till exempel Manufacturing Execution-system, kvalitetssäkring eller i maskinstyrning.

Det krävs inte en separat kapsling. IPC installerar du därmed direkt i ögonhöjd framför maskinen och sparar dessutom plats.

Alla viktiga komponenter är lättillgängliga, så att man kan utföra servicearbeten utan problem även i efterhand.

Vill du veta mer?

Klicka på knappen och läs mer om industridatorer.