Axioline – alla nätverk, alla miljöer

Axioline – alla nätverk, alla miljöer

Axioline-I/O-systemet – finns för alla nätverk och alla miljöer. Nyhet: Axioline E för fältinstallation.

Med Axioline I/O-systemet har du alla möjligheter. Använd Axioline i styrskåpet och i fält och välj passande I/O:er för det nätverk du föredrar.

Alla Axioline I/O:er är snabba, robusta och enkla.

Fördelarna

  • Öka maskinens utdata med snabb och synkroniserad signalregistrering
  • Extremt robust med utmärkt EMC-design och stabil mekanik
  • Enkel och snabb installation med push-in-anslutningsteknik, SPEEDCON-snabblås och M12 Power
  • Omfattande flexibilitet med öppet nätverk och många funktioner för styrskåp och fältinstallation

Axioline F – nu även säker

Axioline F – nu även säker  

Axioline F : snabb, robust, enkel - och säker

Nu erbjuder Axioline F även möjligheten att realisera säkerhetsapplikationer. Baserat på PROFINET och PROFIBUS sörjer de nya PROFI-safemodulerna för upptagning och avgivning av säkerhetssignaler.

Den fullständiga integreringen i styrsystemstillverkarens ingenjörsverktyg och den enkla, kanalrelaterade parametreringen förkortar ingenjörsprocessen och sparar tid vid idrifttagningen. De kanalrelaterade diagostikmeddelandena och det enkla kvitteringsförhållandet ökar även anläggningstillgängligheten.

I förbindelse med säkerhetsstyrsystemet RFC470S ställer Phoenix Contact även en fullständig, säkerhetsinriktad lösning till förfogande för PROFINET.

Axioline – alla nätverk

Axioline är öppet för alla vanliga Ethernet-nätverk och Profibus.  

Axioline är öppet för alla vanliga Ethernet-nätverk och Profibus.

Trenden inom modern automationsteknik går allt mer i riktning Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll. Dessa är främst viktiga i applikationer där reaktionstid och synkronitet står i centrum. 

Snabbhet och robusthet tillsammans med enkel hantering är avgörande kriterier som allt oftare står i förgrunden. Baserat på dessa krav erbjuder Axioline I/O-system komponenter för alla vanliga Ethernet-system som:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Dessutom stöder komponenterna i Axioline I/O-systems Profibus-DP.

Axioline – alla miljöer

Axioline kan användas i styrskåp och i fält.  

Axioline kan användas i styrskåp och i fält.

Styrskåp eller fältinstallation – Axioline I/O-systemet erbjuder alltid den passande lösningen för applikationen.

För styrskåp

Axioline F är I/O-systemet med blockmoduler för styrskåp. Axioline F är speceillt lämplig för snabba och synkroniserade processer med sina utmärkt korta reaktionstider. Push-in-tekniken innebär enkel och snabb installation, och tack vare reducerad strålning är Axioline F även lämplig för byggnader.
 

För fältinstallationen

Produktserien Axioline E i skyddsklass IP65/67 är speciellt flexibel avändbar med två olika kapslingstyper (plast och metall), även under tuffa omgivningsförhållanden. De nya M12 Power-anslutningarna med upp till 2 x 12 A strömförmåga säkerställer en speciellt effektiv försörjning i utrustningen. Kabeldragningsarbetet kan reduceras betydligt eftersom det krävs endast en tilledning till utrustningen. Även Speedcon-snabbanslutningstekniken och metallkapslingens monteringsplatta ger snabb och enkel installation.

Axioline – snabb, robust, enkel

Axioline I/Os är snabba, robusta och enkla.

Axioline I/O:er är snabba, robusta och enkla.

Styrskåp eller fält – alla komponenter i Axioline-I/O-systemet är snabba i reaktionstid och installation, mycket robusta i designen och i mekaniken samt enkla i hanteringen. Övertyga dig själv!

Axioline F och Axiocontrol

Axioline och Axiocontrol för genomgående PROFINET-lösning  

Axioline och Axiocontrol för genomgående lösning med PROFINET eller Modbus

Med Axioline och Axiocontrol får du en genomgående lösning för dina automationsuppgifter med PROFINET eller Modbus. 

Axiocontrol AXC 3050 kompakt styrsystem styr säkert och snabb i medelstora till krävande automatiseringsapplikationer. De små styrsystemet i Axiocontrol-serien AXC 1050 avlastar överbelastade PROFINET-styrsystem genom att anta rollen som en extra PROFINET-enhet. De lämpar sig optimalt för styrning av decentraliserade I/O-stationer och säkerställer hög tillgänglighet med integrerad UPS. 

Alla Axiocontrol-styrsystem kan utökas sömlöst med upp till 63 IP20 I/O-moduler i Axioline F-serien.