Torn

Torn

Innovativa komplettlösningar

Utrusta dina system i tornet med lösningar från Phoenix Contact.

Tillbaka till Vindkraftsanläggningar

Kategorier

  • Lösningar för tornbelysning

    Phoenix Contact erbjuder ett komplett system för tornbelysning för vindkraftsanläggningar, från avbrottsfri strömförsörjning till LED-lampor.

Tornet för VEA:n innehåller förutom frekvensomformaren och data-, signal- och effektkablar även hela infrastrukturen för VEA-service som belysning eller hängställningar. Det är system som agerar delvis oberoende av huvudstyrningen, men ändå måste övervakas och vara anpassade efter lokala säkerhetsnormer.

Kablar till frekvensomformare, Bottom-Box-elektronik, belysnings- eller övervakningssystem - hos Phoenix Contact hittar du innovativa komplettlösningar för VEA-tornet.

Fördelarna

  • Minska servicearbeten med underhållsfria belysningslösningar
  • Funktionssäker med Safety-lösningar för oberoende eller nätanslutna system
  • Spara tid med smarta anslutningslösningar

Kablage

Kabeldragning i tornet för vindenergianläggningen  

Lösningar för en tillförlitlig kabeldragning i tornet

För en långsiktigt tillförlitlig kabeldragning av VEA-torn hittar du hos oss ett flertal lösningar: både för signal-, data- och effektöverföring.

Med kundanpassade kablar minskas installationstiderna, eftersom kabeln och kontakten kan anpassas exakt efter kraven.

Belysning

Belysning i tornet för vindenergianläggningen  

Belysningslösningar som kräver lite underhåll och är enkla att installera

Belysningslösningar från Phoenix Contact övertygar med väldigt lite underhåll. Tack vare speciell kontaktteknik går det snabbare och framför allt enklare att ansluta tornbelysningen, så att det inte längre krävs behörig elektriker.

Den integrerade avbrottsfria strömförsörjningen garanterar tillräcklig belysning vid nödfall. Nödbelysning behövs inte eftersom de sparsamma LED-lamporna problemfritt kan försörjas via dessa batterier.

Hängställning

Hängställning  

Säkra lösningar för en tillförlitlig avstängning vid nödfall

För att garantera säkerheten för människor i hängställningar erbjuder vi funktionssäkra, fristående system för tillförlitlig avstängning vid nödfall.

Grunden för detta är små, modulära styrsystem som övertar övervakningsfunktioner. Kommunikationen med anläggningens styrsystem sker via RADIOLINE-radiomoduler.

Teknik för oberoende och nätanslutna undersystem

Även i VEA-torn krävs robust teknik. Du utrustar tillförlitligt och långsiktigt de delvis oberoende arbetande undersystemen som hängställningar med lösningar från Phoenix Contact.

Modulär styrteknik och en omfattande portfölj med I/O-moduler gör det möjligt att flexibelt utöka systemet även i efterhand, exempelvis med energidatainsamling för inmatning. För belysningen gäller en tidsbesparande och framför allt enkel anslutning.

Teknik för oberoende och nätanslutna undersystem

Robust teknik för tornet - från anslutning via belysningen till hängställningar