Små vindkraftverk

Små vindkraftverk

Allt från en enda leverantör

Satsa på våra experters erfarenhet och våra skalbara komplettlösningar för vindenergianläggningar i liten skala.

Små vindenergianläggningar (SVEA) är en passande lösning för att generera förnyelsebar energi även där det finns lite plats. Phoenix Contact erbjuder dig komplettlösningar som gör att du effektivt kan automatisera hela din anläggning. Därför ligger fokus på ekonomi och enkel hantering.

Med våra vindenergiexperter har du en kompetent samtalspartner för alla frågor om maskinvara, programvara, ingenjörskonst och funktionssäkerhet. Detta är grunden för din skräddarsydda lösning.

Fördelarna

  • Allt från ett ställe med kompletta kopplingsskåp för automatisering av SVEA
  • Spara konstruktionstid med funktionsblock för vindsektorn
  • VEA står i fokus tack vare webbaserad fjärrövervakning via mobila slutenheter

Kompletta lösningar för maskinvara

Komplettlösningar för vindenergisektorn från Phoenix Contact  

Komplettlösningar för styrsystem för din småskaliga VEA

Allt du behöver. Du hittar allt för ditt kopplingsskåp till ditt småskaliga VEA hos oss: styrsystem, I/O-system, överspänningsskydd, kontaktsystem, strömförsörjningar, nätverksteknik och mycket mer.

Med vårt mångåriga kunnande finns en komplettlösning som märkbart minskar din konstruktions-, installations och underhållstid.

Funktionsblock för VEA

Funktionskomponent-bibliotek för vindenergi  

Förenklad programmering med förprogrammerade funktionsblock

Spara tid vid programmering av din SVEA. I funktionsmodulbiblioteket Wind Power Control Library (WPCL) har vi sammanfattat de viktigaste funktionerna du behöver för VEA-automatisering.

På så vis integrerar du snabbt och enkelt fältutrustning och kommer åt komponenterna även under drift.

Mobil åtkomst till anläggningen

Surfplatta för statusövervakning av vindenergianläggningar  

Med blicken på skicket på din anläggning

Håll dig uppdaterad och skicket på din VEA även med mobila slutenheter.

Phoenix Contact erbjuder ett webbaserat fjärrunderhållskoncept som visar alla relevanta parametrar som reglerar användarhanteringen och tillåter åtkomst till anläggningens funktioner.

Via ett globalt SIM-kort får du på detta vis själv regionsövergripande för ökad tillgänglighet till din VEA.

Helhetslösningar för små vindkraftverk

I Phoenix Contacts breda utbud hittar du allt du behöver för en effektiv automatisering av SVEA. Den centrala knutpunkten är alltid den modulärt uppbyggda och robusta styrtekniken samt I/O-system. På så vis förblir anläggningen flexibel även under drift eller eftermontering.

Helhetslösningar för små vindkraftverk

Lösningar för en effektiv automatisering av små vindkraftverk