Drivlina

Drivlina

Hjärtat i din anläggning

Övervaka och styr drivlinan för maximal tillgänglighet och minimalt slitage.

Drivlinan är hjärtat av VEAn för kommersiella anläggningar. Kontinuerlig övervakning och optimerad styrning kan inte bara förbättra tillgängligheten, utan även minska slitaget på komponenterna.

Förutom den klassiska Condition Monitoring för svängningsövervakning är det idag nödvändigt att tillförlitligt övervaka en rad ytterligare parametrar. Förutom lösningarna för statusövervakning levererar Phoenix Contact en bred portfölj med produkter för anslutning och övervakning av strömmar till generatorn.

Fördelarna

  • Säker statusövervakning med elektromagnetiskt kompatibla mätlösningar för alla relevanta parametrar
  • Tillförlitlig anslutningsteknik med robusta utföranden i metall eller plast
  • Lite underhåll tack vare statusbaserad komponentövervakning

Övervakning

Lösning för övervakning av drivlinan  

Kontaktsystem för en säker dataöverföring

Övervakning av drivlinan innebär idag mer än bara svängningsövervakning: Temperaturer och varvtal i de olika avsnitten är lika viktiga.

Särskilt vid generatorn är datainsamlingen svår med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet. Dessutom måste den även ske funktionssäkert i många områden.

Särskilda kontaktsystem från Phoenix Contact säkerställer här en säker dataöverföring.

Högströmsfördelning

Lösning för högströmsfördelning  

Robusta kontakter för användning vid krävande villkor

Effektöverföringen från generatorn till frekvensomformaren ställer höga krav på de komponenter som används.

Kabeldragningslösningar som HEAVYCON EVO tål kraftiga vibrationer och temperaturväxlingar, idealiskt för effekt-, data- och signalöverföring i VEAn.

Den modulära konstruktionen möjliggör kundspecifika anpassningar, vilket kan minska kostnader och tidsåtgång betydligt vid uppbyggnaden av anläggningen.

Bromssystem

Lösning för anslutning av bromssystemet  

Robusta kabeldragningslösningar för anslutning av bromssystem

För att kunna styra bromsarna på ett smart sätt måste de aktuella omständigheterna övervakas. Därför ska styrning och utvärdering ske via anläggningens styrsystem.

Med en smart broms kan inte bara slitdelarnas stilleståendstid ökas utan även underhållet planeras bättre.

Med robusta komponenter för kabeldragning i fält levererar Phoenix Contact den idealiska lösningen för anslutningen av bromssystem.

Effektiv Condition Monitoring för längre stillastående

Drivlinan med ansluten generator behöver ett omfattande Condition Monitoring-system för att förebygga kostsamma avbrott. Samtidigt orsakar den i sig själv med sin egen mekanik och elektromagnetism omgivningsvillkor där den använda tekniken måste tåla. Då lämpar sig robusta övervakningssystem från Phoenix Contact.

Condition Monitoring för drivlinan

Övervakningslösningar från Phoenix Contact tål även de påfrestande omgivningsvillkoren i drivlinan