Offshore-vindkraftsparker

Offshore-vindkraftsparker

För krävande applikationer

Lita på robusta och tillförlitliga lösningar för användning i de allra tuffaste omgivningarna.

Tillbaka till Applikationer och lösningar

Kategorier

  • Lösningar för övervakning av blixtström

    Blixtövervakningssystem LM-S (Lightning Monitoring System) från Phoenix Contact sörjer för en bättre förutsägbarhet för underhållsinsatser i vindenergianläggningar.

Offshore-VEA erbjuder högst avkastning men måste klara de hårdaste kraven: vibrationer, temperatursvängningar, saltstänk. På grund av de extrema underhållskostnaderna är Condition Monitoring och högsta tillgänglighet av särskilt stor betydelse.

Du kan tillförlitligt utrusta dina offshore-vindkraftverk med automatiseringslösningar från Phoenix Contact och dra nytta av våra vindenergiexperter i varje fas. På så vis utnyttjar du din anläggning så effektivt som möjligt och håller koll på samtliga parametrar.

Fördelarna

  • Ständigt uppdaterad med överspänningsskydd och onlineutvärdering
  • Avbrottssäker tack vare ett redundant koncept för styrsystem
  • Tillförlitlig kabeldragning med robust och anpassningsbar anslutningsteknik

Överspänningsskydd

Vindenergianläggning vid åskoväder  

Överspänningsskydd skyddar din anläggning mot skador från åsknedslag

Skador från åsknedslag vid en offshore-VEA är extremt kostsamma på grund av den dåliga åtkomligheten.

Med komplettlösningar från Phoenix Contact för överspänningsskydd och Condition Monitoring håller du nere dessa kostnader så mycket som möjligt.

POWERTRAB-överspänningsskydd skyddar din elektriska utrustning tillförlitligt. Blixtövervakningssystemet övervakar rotorbladen vid blixtnedslag och informerar dig omedelbart online.

Redundanskoncept

Högeffektiva styrsystem i kopplingsskåpet  

Redundanta styrsystemskoncept för maximal tillgänglighet

Avbrottssäkert automatiseringssystem är ett måste för VEA:er i offshore-området. Lösningen: redundant uppbyggt styrsystemskoncept baserat på det förstklassiga styrsystemet RFC 460R.

Med det säkerställer du att automatiseringen fungerar även hos expanderade vindkraftsparker, eftersom ett nytt styrsystem tar över om ett faller bort.

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik från Phoenix Contact  

Robust anslutningsteknik för svåra omgivningsvillkor

Från anpassningsbara, tåliga kontakter i metall- eller plastutförande till saltbeständiga radplintar för nära nog alla tvärsnittsareor och med tidsbesparande anslutningsteknik - som experter på anslutningsteknik erbjuder vi lämplig teknik även för din offshore-VEA.

Fördelar: Spara tid och plats med kompakt och lätthanterlig anslutningsteknik, från sensorer till kontrollrum.

Säkert telekommando i offshore-området

Standardiserade protokoll och Security-lösningar ger en säker kommunikation. Med Phoenix Contact förverkligar du en förutseende reparation och processoptimering och minskar på så vis kostnader.

Övervaka VEAs och vindkraftsparker med fjärruppkoppling och programvarubibliotek. Så håller du dig kontinuerligt informerad över generiska mätvärden. Användning av protokoll som ODP eller IEC 60870-5-101/104 gör det möjligt att nätansluta VEA med överordnade styrsystem.

Telekommando i offshore-området

Lösningar för säker kommunikation mellan offshore-VEAs och det överordnade styrsystemet

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Blixtövervakningssystem LM-S

LM-S övervakar en vindpark på 1,5 Megawatt effekt i Guangxi.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng