Gondol

Gondol

Utnyttja vinden optimalt

Styr din vindenergianläggning så att den följer vinden på bästa sätt och öka därmed din avkastning.

För att gondolen ska följa vinden på bästa sätt, måste flera komponenter samverka. Datan från vindmätningen utvärderas kontinuerligt och jämkas med anläggningens förhållanden.

Genom en säker statusövervakning kan det garanteras att VEA alltid är optimalt inriktad och ger högsta möjliga lönsamhet. Förutom den tillförlitliga driften måste det dessutom vara möjligt att vid vid behov kunna skapa säkra arbetsvillkor för service.

Fördelarna

  • Tillförlitlig vindföljning genom extra tillgängliga styrsystem
  • Optimal datainsamling för vindföljning med lösningar för vindmätningen
  • Skydd för människa och maskin med effektiva säkerhetssystem

Vindföljning

Lösningar för vindföljning  

Skräddarsydda lösningar kring yawing

Säkerställ optimal vindföljning genom att starta motorerna effektivt.

För alla uppgifter kring yawing hittar du skräddarsydda lösningar från Phoenix Contact, från robust kabeldragning med tåliga kontakter till styrsystem.

Vindmätning

Lösning för vindmätning  

Via vindmätningsmaster registrerar du styrka och riktning på vinden

Information kring styrka och riktning för vinden är avgörande för funktionen hos en VEA. Funktionssäkerhet och maximal tillförlitlighet hos komponenterna spelar därför en stor roll.

Vi erbjuder dig komplettlösningar som håller dig konstant uppdaterad om alla relevanta storheter. Databearbetningen kan ske både maskinvaru- eller programvarubaserat, exempelvis med den säkra analogvärdesbearbetningen SAFE AI.

Skydd och säkerhet

Drev vindkraftanläggning  

Med Safety-produkter inför du effektivt säkerhetsfunktioner i din anläggning

Säker statusövervakning innebär en livförsäkring för serviceteknikern på VEA:er.

Med säkerhetsreglage omsätter du till exempel enkelt nödstoppsfunktioner. De går att anpassa individuellt och möjliggör kombinationer med flera säkerhetsfunktioner.

Safety-lösningen från Phoenix Contact lämpar sig inte bara för nätanslutna system, utan även för fristående applikationer.

Lösningar för komplett anläggningsövervakning

För att öka livslängden för komponenter som drev och generator på bästa sätt, ska driftvillkoren hållas optimala.

Därför måste ett flertal sensormätvärden samlas in, som anläggningens styrsystem använder för att övervaka status. Dessutom måste säkerhetsanordningar och vindmätningsanläggningar integreras sömlöst i systemet.

Lösningar för komplett anläggningsövervakning

Lösningar för statusövervakning av din anläggning, som kan öka livslängden för komponenter som drev och generator