Frekvensomformare och nätinmatning

Frekvensomformare och nätinmatning

Inmatning enligt normerna

Med kompletta lösningar för inmatningshantering reagerar du flexibelt på händelser i nätet.

Tillbaka till Vindkraftsanläggningar

Kategorier

Inmatningen av den genererade energin i försörjningsnätet har idag högre ställda krav på sig än tidigare år. För att säkerställa nätstabilitet har nästan alla länder kraftigt skärp kraven på nätinmatning. Därför behöver alla VEA resp. vindkraftspark en självständig inmatningshantering.

Phoenix Contact erbjuder kompletta lösningar för din inmatningshantering och nätövervakningen så att du uppfyller dessa krav med anläggningar som följer normerna.

Fördelarna

  • Anslut effektelektronik på ett säkert sätt med lösningar för alla ledarareor
  • Servicevänligt anläggningsskydd tack vare funktionen med fjärravfrågning
  • Inmatning enligt reglerna med lösningar för inmatningshantering

Anslutningsteknik

Anslutningsteknik från Phoenix Contact  

Passande anslutningsteknik för din anläggningsstorlek

På grund av elektromagnetisk kompatibilitet måste ökade krav på data- och signalkommunikation beaktas i området kring frekvensomformaren.

Dessutom måste anslutningsteknik för mönsterkort vara anpassad därefter och kunna överföra strömmar på upp till 125 A.

Oavsett storleken på anläggningen eller vilka lokala riktlinjer som ska följas hittar du rätt teknik för det här.

Skydd och fördelning

Komponenter som skyddar mot åsknedslag  

Tillförlitligt skydd mot skador från åsknedslag

VEA är extra utsatta för åsknedslag på grund av sitt exponerade läge.

Med POWERTAB erbjuder Phoenix Contact en extremt robust högeffektiv blixtströmsavledare av typ 1, som tillförlitligt skyddar din anläggning mot skador från överspänningar.

För enkel och snabb fördelning av stora strömmar i din elektronik hittar du i programmet från CLIPLINE complete en passande lösning för alla krav.

Nätinmatning

Tranformatorhus vid foten på en vindenergianläggning  

Komplettlösningarna för nätinmatning

Från efterutrustning till nybygge: Med kompletta lösningar för nätinmatning för din VEA från Phoenix Contact omsätter du lokala riktlinjer enligt normer och framför allt effektivt.

PACT RCP strömomvandlare, till exempel, är hjärtat i en tidsbesparande lösning för efterutrustning av datainsamling vid nätinmatningen.

Mata alltid in energi enligt normerna

En VEA har idag även till uppgift att motverka svängningar i nätet och därmed öka stabiliteten i nätet. De måste uppfylla villkoren för nätanslutning, som till exempel de beskrivna i VDE-AR-N 4105 för Tyskland. Dessutom måste de integrera ett nät- och anläggningsskydd som registrerar nätets statusvärde och ev. genomför nödavstängningar efter ett definierat tillvägagångssätt.

VEA-driften måste säkerställas enligt dessa krav och nätet därefter övervakas kontinuerligt. Med lösningar för inmatningshanteringen för Phoenix Contact kan du övervaka försörjningsnätet kontinuerligt och anläggningens styrsystem kan reagera på händelser i nätet.

Lösningar för nätinmatning enligt normerna

Med lösningar för inmatningshanteringen för Phoenix reagerar du flexibelt på händelser i nätet