Elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning

Effektiv automation

Avvägda komponenter ger genomgående automatisering - från sensor till kontrollrum.

För att automatisera VEA:er från sensor till kontrollrum krävs särskilt robust och kraftfull teknik. Phoenix Contact erbjuder intelligenta lösningar som kan användas för att tillförlitligt och effektivt automatisera både delapplikationer som kompletta VEA:ar och hela vindkraftsparker.

Baserat på dessa sektorspecifika lösningar finns produkter som utvecklats särskilt för hårda villkor och samspelar perfekt, som överspänningsskydd, anslutningsteknik, styrsystem, I/O-system, programvara eller nätverksteknik.

Fördelarna

  • En samtalspartner för alla tack vare en omfattande portfölj
  • Genomgående automatisering med komponenter som är avstämda mot varandra
  • Spara resurser tack vare professionellt teknikstöd

Konstruktion

Medarbetare vid konstruktion av en vindenergianläggning  

Vi ger stöd vid konstruktion av din vindenergianläggning

Med vårt kunnande och mångåriga erfarenhet tar vi gärna på oss att konstruera din vindenergiapplikation: från programmering av din SVEA via Rapid Prototyping till visualisering av en hel vindkraftspark.

Dessutom erbjuder vi dig ett omfattande koncept för att skydda din anläggning mot skador från överspänningar.

Maskinvara

Komponenter för automatisering av vindenergianläggningen  

Effektiva och tillförlitliga maskinvarukomponenter

Högpresterande och tillförlitlig: det utmärker våra komponenter för vindsektorn.

Exempelvis Axiocontrol-styrsystem och Axioline-I/O-system är särskilt vibrationsbeständiga och idealiska för användning även i navet.

Phoenix Contact erbjuder dig rätt maskinvara för varje automatiseringsområde i din VEA: nätverksteknik, Safety-styrsystem, överspänningsskydd, anslutningsteknik och mycket mer.

Programvara

Funktionskomponent-bibliotek för vindenergi  

Enkelt konstruktionsarbete tack vare förprogrammerade funktionsblock

Spara tid vid konstruktion, uppdatering och anpassningar i programmering vid drift av din VEA.

Funktionsblocks-bibliotek som Wind Power Control Library (WPCL) gör det betydligt lättare för dig att integrera VEA-specifika funktioner samt webb-åtkomst till din anläggning.

Uppseendeväckande teknik för vindkraftssektorn

Från navet via släpringen och Top-boxen till hanteringen av vindkraftsparken: Du hittar den passande lösningen för varje användningsställe, skräddarsydd för de aktuella kraven.

Då samspelar alla komponenter perfekt och bildar på så vis ett genomgående automatiseringssystem för ditt vindenergiprojekt. Fördelar: en erfaren samtalspartner för alla frågor kring den elektriska utrustningen.

Elektrisk utrustning för vindkraftsanläggningar

Elektrisk utrustning för automatisering av din vindenergianläggning