Vattenutvinning

Vattenutvinning

Säkra försörjningen

Övervaka och reglera din upparbetning av dricksvatten – med lösningar som utvecklats av Phoenix Contact.

Tillbaka till Dricksvattenförsörjning

Kategorier

Dricksvatten utvinns ur flera källor, t.ex. från grund- och ytvatten. Beroende på kvaliteten hos grund- resp. ytvattnet resulterar olika förfaranden för upparbetning för dricksvattenförsörjningen.

Phoenix Contact tillhandahåller lösningar för olika tillämpningar. Här ingår en tillförlitlig övervakning och reglering av decentrala brunnsfält, utvinningstorn och vattenlagringar tack vare en standardiserad fjärrstyrningskommunikation.

Fördelarna

  • Protokollkonvertering av IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101
  • Enkel integrering i decentrala stationer i anläggningsnätverket tack vare förprogrammerade funktionsblock
  • Intelligent behållarhantering med reglerad styrning av omformaren

Intelligent mängdhantering med Waterworx

Dricksvattenbrunnar med kopplingsskåp  

Styrning av brunnspumpar med Waterworx

För att uppnå ett optimalt utnyttande av brunnspumparna vid vattenutvinning, behövs det en intelligent behållarhantering.

Med blocken i biblioteket Waterworx sörjer du för en riktad styrning för omformarna, och för en reglerad transporteffekt.

Hög driftssäkerhet

Vattenutvinningstorn  

Lösningar för en hög driftsäkerhet för anläggningen

För att kunna styra processer för upparbetning av dricksvatten, behövs en tillförlitlig databearbetning av mätvärden som t.ex. turbiditet, pH-värde, konduktivitet och temperatur.

Framtidssäker fibertrådning, omfattande koncept för överspänningsskydd och redundanta Ethernet-nätverk möjliggör en hög driftsäkerhet för anläggningen.

Protokollkonvertering för fjärruppkopplingar

Screenshot Resygate Webtool  

Enkel konvertering till vanliga fältbuss protokoll

Med fjärruppkopplingar från Phoenix Contact övervakas decentrala stationer som t.ex. strandfiltreringen tillförlitligt.

Protokollkonverteraren Resygate översätter många vanliga kommunikationsprotokoll till moderna, standardiserade fältbuss protokoll, vilket minskar kostnaderna för gränssnitt i styrsystemet.

Ekonomisk protokollkonvertering

Buntad överföring av processdata från olika fjärruppkopplingsstationer till kontrollrummet via standardiserad fjärruppkopplingskommunikation enligt IEC 60870-5-104.

Protokollkonverteraren Resygate buntar ihop data och överför dem säkert till kontrollrummet. På så sätt får du ständig uppsiikt över samtliga yttre stationer.

Tolopogi: ekonomisk protokollkonvertering

Protokollkonvertering av IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101