Slutsedimentering

Tillförlitlig anläggningsdrift

Tillförlitlig anläggningsdrift

Vi erbjuder lösningar för en trådlös datakommunikation och en avbrottsfri drift av din anläggning.

Det sedimenterade slammet som består av utfällt fosfat och bakterier, pumpas delvis till slutsedimenteringen och delvis tillbaka till reningsprocessen, varigenom vattnet försörjs med nya bakterier. Slamnivån övervakas, för att beräkna den exakta mängden återföring. För en optimal vattenkvalitet övervakas värdena för pH, grumlighet och nitrat ytterligare.

Med Phoenix Contacts lösningar sörjer ni för att anläggningen får en avbrottsfri drift och har alltid uppsikt över anläggningen tack vare en trådlös datakommunikation.

Fördelarna

  • Tillförlitlig datakommunikation för mobila eller svåråtkomliga delar av anläggningen.
  • Liten installations- och underhållsinsats med Bluetooth-kommunikation
  • Avbrottsfri anläggningsdrift med tillförlitligt skydd för motorer

Hybridmotormanagement med integrerad säkerhetsfunktion

Bio-P-Bassäng  

Avbrottsfri drift och motorskydd med hybridmotorstartare

I bassängen för biologisk eliminerinng av fosfor (kort: Bio-P-Bassäng) avlägsnas fosforn från avloppsvattnet genom bakterierna i slammet.

4-i-1-Hybrid-motorstartaren i CONTACTRON-serien ger motorerna tillförlitligt skydd och möjliggör en avbrottsfri drift. De integrerade säkerhetsfunktionerna realiserar då alla nödstoppskraven.

Säker kommunikation av processdata via Bluetooth

Slutsedimenteringsbassäng  

Kostnadseffektiv överföring av processdata med Bluetooth

Släpringar är ett problem för datakommunikationen särskilt i roterande anläggningar. Med Phoenix Contacts Blutetooth-moduler kan du integrera rörliga eller svåråtkomliga automationsapparater eller I/O-moduler i ditt PROFIBUS- resp. Ethernet-automationsnätverk enkelt, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Använd Bluetooth-teknikens fördelar även för överföring av digitala och analoga processvärden.

Anläggningens driftsäkerhet ökar genom överspänningsskydd

Överspänningsskydd i slutsedimenteringen  

Lösningar för överspänningsskydd i slutsedimenteringen

I vattenbranschen är tillgången till mätsignaler, datakommunikation och styrteknik en förutsättning för en säker anläggningsdrift. Långa kommunikationsavstånd och omkopplingar av stora pumpar och drivdon gör användningen av överspänningsskydd nödvändig.

Vårt helhetskoncept för överspänningsskydd erbjuder bekväma och installationsfärdiga lösningar för alla användningsområden.

Trådlös datakommunikation i slutsedimenteringen med Bluetooth

Både för PROFIBUS eller PROFINET: uppnå en optimal vattenkvalitet genom en säker övervakning av processen för slutsedimentering. Använd Bluetooth som ett prisvärt alternativ, t.ex. för släpringar.

Processvariabler från slutsedimenteringsbassängen förmedlas tillförlitligt till överordnade styrsystemsnivåer. Undvik en störningsbenägen släpringsöverföring, som ofta förknippas med höga installations- och underhållsinsatser.

Topologi: trådlös datakommunikation i slutsedimenteringen med Bluetooth

Överför processvärden säkert till styrsystemsnivån via Bluetooth