Biologisk rengöring

Biologisk rengöring

Reningsverkets hjärta

Phoenix Contacts lösningar sörjer för att avloppsvattnet renas optimalt.

Reningsanläggningens hjärtstycke är den biologiska rengöringen. Den precisa regleringen av processvariablerna, såsom syrehalten i aktivslambassängen, är en förutsättning för en optimal reningsprocess för avloppsvattnet och för att hela reningsverket ska arbeta effektivt.

Spara energi med en riktad reglering av ventilationsmängden. Speciella funktionsblocks-bibliotek, precis energimätutrusting, säkra nätverkskomponenter och modulär styrteknik bidrar till en effektiv anläggningsdrift.

Fördelarna

  • Säker kommunikationsteknik från mätstället till kontrollrummet
  • Flexibla trådlösa lösningar med olika signaltekniker för olika användningsområden, som t.ex. Trusted Wireless, Bluetooth, WLAN (IEEE 802.11), GSM/GPRS och WirelessHART
  • Effektiv anläggningsdrift med förprogrammerade funktionsblock

Enkel anslutning av branschtypiska mätare

Mätare och pumpar  

Enkel integrering av branschtypiska mätare

Förprogrammerade funktionblock i Waterworx-biblioteket förenklar den tillverkaroberoende anslutningen av mätare och pumpar.

De upptagna mätvärdena, såsom dosmängder och fylllnadsnivåer, upptas tillförlitligt med det modulära styrsystemet i 300-klassen och förmedlas till styrsystemet.

Trådlös överföring av processdata

Kopplingsskåp med produkter för trådlös dataöverföring  

Trådlös kommunikation via WLAN

Vid modernisering av komponenter, såsom aktivslambässänger uppstår ofta höga kostnader för att dra kablar i efterhand.

En trådlös kommunikation via WLAN är ett flexibelt och ekonomiskt alternativ, för att kommunicera processdata från fältet till kontrollrummet.

Energieffektiv ventilationsreglering

Anläggningar för ventilationsreglering  

Effektiv drift av ventilationsteknik

Den energiintensiva syraanrikningen i aktivslambassängen övervakas kontinuerligt.

Modulära styrsystemslösningar och funktionsbiblioteket Waterworx sörjer för en energieffektiv drift av omformare och ventilationsteknik.

Trådlös dataöverföring från aktivslambassängen till kontrollrummet

Modern trådlös kommunikation erbjuder den flexibilitet som behövs för varje applikation. Över PROFINET via WLAN kan processdata bytas ut mellan enskilda anläggningar såsom doseringsstationer och aktivslambassänger. Alla relevanta processvariabler överförs säkert till kontrollrummet.

Topologi: trådlös dataöverföring från aktivslambassängen till kontrollrummet

Trådlös kommunikation ger möjlighet till trådlös överföring av processdata