Protokollöppen anslutning av automationslösningar till styrcentralen

Översikt

Kontrollrum  

I kontrollrummet sammanlöper all relevant information.

  • I trafikinfrastrukturen behöver olika enheter med olika protokoll integreras i styrsystemet.
  • Phoenix Contact erbjuder system vars gränssnitt stöder en mängd automationsprotokoll och som använder olika överföringsmedier.
  • För en effektiv integrering av decentrala anläggningsdelar står gränssnittsomvandlare, protokollomvandlare och datakoncentratorer till förfogande.

Användning

Protokollöversättare Resygate  

Protokollöversättare för en effektiv integrering av decentrala anläggningsdelar

De flesta applikationerna inom trafikinfrastrukturen är frammognade strukturer som fortlöpande moderniserats och expanderats med åren.

På så sätt konfronteras leverantörerna av enskilda komponenter eller system återkommande med frågor efter speciella kommunikationsprotokoll. En väsentlig aspekt av kommunikationen är integreringen i ett styrsystem resp. i kontrollrum, som typiskt förutsätter bestämda protokoll eller mekanismer.

Lösning

TC Mobile I/O X200  

Enkel fjärrövervakning via mobilnätet

Phoenix Contacts system och produkter erbjuder överproportionerligt många möjligheter till anslutning av automationslösningar till kontrollrummet. Styrtekniken erbjuder användare användningsprotokoll och mekanismer ur den klassiska automationen och informationstekniken.

Dessutom behöver alla medier stödjas för kommunikationen i kontrollrummen och styrsystemen. Hos Phoenix Contact står komponenter till förfogande för kabelbunden, trådlös kommunikation och egna eller offentliga nätverk till förfogande. Operatören erhåller alla relevanta data från fältapplikationen i realtid till styrsystemet.

Skalbara och skräddarsydda lösningar för din applikation
Phoenix Contact erbjuder alltid en lösning som passar exakt för en enkel integrering av enskilda fältenheter till överladdade PC-baserade Gateways. Portföljen och bandbredden står därmed till förfogande för kommunikationsanvändning för styrsystem, och den är unik. Med hjälp av intelligenta funktioner och block mellanlagras data lokalt efter behov, skickas vid bestämda tidpunkter eller levereras cykliskt. Årtionden av erfarenheter från hundratals kundprojekt flyter in kontinuerligt i vidareutvecklingen av komponenter och system.

Topologi: anslutning till kontrollrummet  

Genomgående integrering i styrnivån

Fördelarna

  • Lösningar för alla kommunikationsvägar genom en bred portfölj för egna och offentliga nät, Wireless, etc.
  • Passar för olika applikationer och anläggningsstorlekar med skalbara mjukvarufunktioner
  • Optimal integrering i befintliga system med standardiserade Ethernet- och fjärrövervakningsprotokoll
  • Branschövergripande kompetens i Remote-kommunikation med en mängd kundprojekt i alla storleksordningar och applikationer

Produkter

BeskrivningTypArt.nr
Program-/konfigurationsminne inklusive SQL-databasanslutning, fjärrkommunikation etc.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Protokollöversättaret.ex. RESYGATE 30002400129
Styrsystem-mjukvaraACRON2400115
FjärrstyrningsslavstationerAX ODP SERVER 5FU2700391
BeskrivningTypArt.nr
Program-/konfigurationsminne inklusive SQL-databasanslutning, fjärrkommunikation etc.SD FLASH 2GB APPLIC A
Protokollöversättaret.ex. RESYGATE 3000
Styrsystem-mjukvaraACRON
FjärrstyrningsslavstationerAX ODP SERVER 5FU

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng