Rörliga broar

Rörliga broar

Säkerheten är vår motivation

Med Phoenix Contacts lösningar styrs broarnas rörlighet tillförlitligt från kontrollrummet.

Tillbaka till Gatutrafik

Kategorier

Rörliga broar används främst för att styra gatu- eller järnvägstrafik över floder och kanaler. På grund av den potentiella faran för deltagare i trafiken uppstår speciella krav på övervakning, manövrering och funktionssäkerhet. Bärverkets rörelse måste styras från kontrollrummet med givare och ställdon.

Med Phoenix Contacts lösningar manövreras broarnas rörelse, inklusive skyddsfunktionerna, tillförlitligt och säkert.

Fördelarna

  • Avsevärd minimering av underhålls- och energikostnaderna genom diagnostik och övervakning av alla stationer i ett styrsystem
  • Överföring av alla data för utvärdering och arkivering via mobilnätet till styrcentralen
  • Automatisk styrning av belysningen vid en kommunikationsstörning baserat på kalenderposter

Säker brorörelse

Rörlig bro  

Brorörelse enligt maskindirektivet

Att broar rör sig för snabbt kan orsaka skador på deras mekanik.

Stillestånds- och varvtalsvakter övervakar hastigheten för lyft och sänkningar. Därigenom undviks skador på bron och kraven i maskindirektivet uppfylls.

Robust automation

Automationssystem Axioline  

Automationssystem för svåra förhållanden

Framtidens automationsteknik är snabb, enkel och robust. Med Axiocontrol och Axioline erbjuder Phoenix Contact automationssystem av kraftfulla styrsystem och I/Os som stämts av perfekt efter varandra.

Systemet är dimensionerat för svåra omgivningsförhållanden tål starka vibrationer och stötar som kan uppstå när broar rör sig.

Redundant styrning

Redundanta RFC-styrsystem  

Redundant styrsystem för högsta driftsäkerhet

Vid lyft och sänkningar av trafikinfrastrukturelement såsom broar är stoppsäkra automationssystem ett måste.

Lösningen: redundant uppbyggt automationskoncept baserat på det förstklassiga styrsystemet RFC 460R. Säkerställ att automationen fungerar felfritt hela tiden. Om ett styrsystem bortfaller ersätter det andra utan avbrott.

Säkerhet genom redundans

En välstrukturerad, kraftfull automation med redundant styrsystems- och nätverksteknik och passande fältnivå sörjer för högsta driftsäkerhet för rörliga broar.

Med industriella switchar och styrteknik från Phoenix Contact omsätts de höga kraven på din anläggnings styrsystem enkelt och framtidssäkert. Utöver produkter som passar erbjuder våra säkerhetsspecialister även stöd för att utforma din anläggning optimalt.

Topologi: redundant styrsystem för rörliga broar  

Redundanskoncept för maximal driftsäkerhet för rörliga broar